ファクトリーサプライ用品技術窓口

自閉式立水栓 Y596C-13

通常単価(税別)
21,35718,809
税込単価
23,49320,690
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・自閉機能を組み込んだ経済的で衛生的な水栓です。・ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過す...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4973987449369
  • 質量(g)
    1405
  • トラスココード
    166-8182
  • 材質1
    青銅
  • 奥行(mm)
    75
  • 高さ(mm)
    107
  • 取付穴径(mm)
    22~24
  • 呼び径(mm)
    13(PJ1/2)

ご注意

  • いきなり吐水し、やけどの恐れがありますので熱湯は使用しないでください。
  • 給湯・給水圧力は0.1MPa以上でご使用下さい。

型番:

Y596C-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Y596C-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4973987449369
質量(g)
1405
トラスココード
166-8182
材質1
青銅
奥行(mm)
75
高さ(mm)
107
取付穴径(mm)
22~24
呼び径(mm)
13(PJ1/2)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y596C-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,35718,809
( 20,690 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自閉機能を組み込んだ経済的で衛生的な水栓です。
・ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
・給湯・給水圧力は0.1MPa以上でご使用下さい。
【用途】
・公共用、営業用。
【材質】
・青銅

ご注意

  • いきなり吐水し、やけどの恐れがありますので熱湯は使用しないでください。
  • 給湯・給水圧力は0.1MPa以上でご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自閉式立水栓 Y596C-13の型番Y596C-13のページです。 型番Y596C-13に関する仕様情報を記載しております。
自閉式立水栓 Y596C-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自閉式立水栓 Y596C-13
自閉式横水栓 Y196C-13
二口ホーム水栓 F13A-13
シングルワンホールスプレー混合栓(台所用) K87120TJK-13
シングル台付混合栓(台所用) K77CEV-13
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓(台所用) K87128ETJK-13
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格21,35717,92810,23327,00033,42929,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
JANコード497398744936949739874080454973987479052497398760675549739876125104973987611551
質量(g)1405124585225002400.0002700
トラスココード166-8182168-3333167-5406167-8518204-1674167-8553
材質1青銅青銅青銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト