17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

可搬式荷物用昇降台 HLA用オプション

通常単価(税別)
64,313142,500特別価格
税込単価
70,744156,750特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・HLA用オプション。・パレットサイズに合わせ、55mm~73mm間の指定ピッチでフォーク幅の...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • 材質1
    本体:鋼製
  • 適合機種
    HLA-30ADC、HLA-45ADC、HLA-59ADC、HLA-74ADC、HLA-35A、HLA-49A、HLA-64A、HLA-78A、HLA-35W、HLA-49W

ご注意

  • 製品のサイズに合った最大使用質量内のパレットを載せて使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

テーブル寸法(mm)幅×長さ

品名

最小発注数量
4989247557088
250-2891
18000.0
-
アジャスタブルフォーク
1個
4989247557071
250-2893
11500.0
-
ブーム
1個
4989247557057
250-2890
11000.0
570×680
荷物台
1個
4989247557064
250-2896
5500.0
-
パイプクレードル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
142,500135,802
( 149,382 )
4日目
122,812
( 135,093 )
4日目
99,937
( 109,931 )
4日目
64,313
( 70,744 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HLA用オプション。
・パレットサイズに合わせ、55mm~73mm間の指定ピッチでフォーク幅の調節が可能です。
【用途】
・パレットのサイズに合わせてフォーク幅を変更したい場合に。
【材質】
・本体:鋼製

ご注意

  • 製品のサイズに合った最大使用質量内のパレットを載せて使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可搬式荷物用昇降台 HLA用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可搬式荷物用昇降台 HLA用オプション
昇降テーブルリフト パレットリフト(電動油圧式)
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ) ジャバラなし
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ) ジャバラ付き
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)
ローハイシステムリフター(スクリュー式) LH-S
メーカーピカコーポレイションDANDYトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格64,313-624,072 -588,201 -701,302 -203,082 -79,658 -
通常出荷日4日目1日目45日目1日目18日目8日目
本体/オプションオプション本体本体本体本体本体
材質1本体:鋼製-----
適合機種HLA-30ADC、HLA-45ADC、HLA-59ADC、HLA-74ADC、HLA-35A、HLA-49A、HLA-64A、HLA-78A、HLA-35W、HLA-49W-----
よく一緒に購入される商品

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト