ファクトリーサプライ用品技術窓口

4灯シーリングライト クロス

通常単価(税別)
14,260
税込単価
15,686
通常出荷日:1日目

【特長】・1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリング...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    シーリング用
  • 照明器具タイプ
    その他
  • 口金
    E26(電球別売)
  • JANコード
    4967576502900
  • トラスココード
    363-2481
  • タイプ
    クロス形
  • 高さ(mm)
    325
  • 消費電力(W)
    32
  • 幅(mm)
    523
  • 質量(g)
    2100
  • 材質1
    スチール、木
  • 奥行(mm)
    523
  • 電源(V)
    単相100
  • カラー
    ホワイト

ご注意

  • 白熱電球はお使いになれません。

型番:

CE4LA-20C-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CE4LA-20C-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
シーリング用
照明器具タイプ
その他
口金
E26(電球別売)
JANコード
4967576502900
トラスココード
363-2481
タイプ
クロス形
高さ(mm)
325
消費電力(W)
32
幅(mm)
523
質量(g)
2100
材質1
スチール、木
奥行(mm)
523
電源(V)
単相100
カラー
ホワイト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CE4LA-20C-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,260
( 15,686 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。
・工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
・明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。
・雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。
【用途】
・お部屋の照明に。
【材質】
・スチール、木

ご注意

  • 白熱電球はお使いになれません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4灯シーリングライト クロスの型番CE4LA-20C-Wのページです。 型番CE4LA-20C-Wに関する仕様情報を記載しております。
4灯シーリングライト クロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4灯シーリングライト クロス
乾電池式LED防犯センサーライト
LED作業灯(連結型)
防水型LEDリニアライト
AC100V/9W/1037mm 照明灯/LED(防水型)
簡易防水型LEDリニアライト
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコ日機エスコ日機
通常価格14,2604,86118,63717,092 -27,3768,545 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目〜
商品タイプLED照明LED照明LED照明LED照明LED照明LED照明
仕様シーリング用照明器具吊下げ式直管型その他直管型
照明器具タイプその他1灯用1灯用1灯用1灯用1灯用
口金E26(電球別売)-----
JANコード49675765029004967576440028----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト