ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
昭和電機 電動送風機 汎用シリーズ (ターボファン) |
|
テラル 圧力扇(1速式・単相100V) |
|
テラル エスラインファン標準 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
37,050円 ( 40,755円 ) | 2日目 |
37,750円 ( 41,525円 ) | 2日目 |
39,700円 ( 43,670円 ) | 2日目 |
42,350円 ( 46,585円 ) | 2日目 |
45,000円 ( 49,500円 ) | 2日目 |
【特長】
・当社従来型を超える高除去性能です。
・業界初、面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定です。
・従来品と同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能です。
・フィルター枚数の減少による低コスト化・コンパクト化仕様です。
・端部がカール状に加工され、より安全です。
【用途】
・業務用厨房フードに。
【材質】
・ステンレス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,370円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

光
光 遮断熱シート
0通常価格(税別):3,174円

マキタ
コーナーノズル
5通常価格(税別):208円

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):2,800円~

アイリスオーヤマ
サーキュレータ マカロン型(左右首振りタイプ)
5通常価格(税別):4,723円

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

マキタ
充電式ファン
4.5通常価格(税別):8,956円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~