ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーチカルサンダー(レバー式)

通常単価(税別)
33,11127,614
税込単価
36,42230,375
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・125Φの縦型シングルサンダーです。・ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも...

詳細を確認
  • ペーパーサイズ (mm)
    125
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.45
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    3000
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    232
  • 商品タイプ
    本体
  • ホース取付口
    RC1/4
  • JANコード
    4550414197422
  • 質量(g)
    1140.0
  • トラスココード
    256-6792
  • バフサイズ(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    145
  • パッドサイズ(mm)
    123
  • 使用エアホース内径(mm)
    6

ご注意

  • 消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
  • 正しい周速回転数にあったものをご使用ください。

型番:

TVG125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TVG125の仕様・寸法情報

ペーパーサイズ(mm)
125
空気消費量(m³/min)
0.45
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(rpm)
3000
排気
後方
全長(mm)
232
商品タイプ
本体
ホース取付口
RC1/4
JANコード
4550414197422
質量(g)
1140.0
トラスココード
256-6792
バフサイズ(mm)
150
高さ(mm)
145
パッドサイズ(mm)
123
使用エアホース内径(mm)
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TVG125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,11127,614
( 30,375 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・125Φの縦型シングルサンダーです。
・ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。
・Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。
【用途】
・溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。
・金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。
・バフを使用しての磨き作業に。

ご注意

  • 消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
  • 正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーチカルサンダー(レバー式)の型番TVG125のページです。 型番TVG125に関する仕様情報を記載しております。
バーチカルサンダー(レバー式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーチカルサンダー(レバー式)
ミニダブルアクションサンダー(レバー式)
アングルサンダー レバー式
アングルサンダー(レバー式)
吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー
非吸じん式ダブルアクションサンダー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山コンパクトツールコンパクトツール
通常価格33,11132,452 -23,37032,14232,955 -30,676
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目1日目1日目
ペーパーサイズ(mm)125-5050125125
空気消費量(m³/min)0.450.380.40.380.30.38
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.4~0.60.4~0.6
無負荷回転数(rpm)300012000220001200085009500
排気後方前方前方前方後方後方
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト