ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

加圧タンク(ステンレス製) COT-20BHL

通常単価(税別)
238,877223,588
税込単価
262,765245,947
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・接液部はステンレス製です。・フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。...

詳細を確認
  • サビ・腐食が発生する場合があります。
  • BタイプはJIS規格の18L缶をそのまま挿入することはできません。

型番:

COT-20BHL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

COT-20BHLの仕様・寸法情報

特性・用途
クリーン洗浄
種類
加圧タンク
タンク容量(ℓ)
25
最高使用圧力(MPa)
0.4
撹拌機
有り
トラスココード
161-3277
かくはん方法
手動
全高(mm)
755
全幅(mm)
420
内径×全高(mm)
316~320
質量(g)
21000.0
材質1
ステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
COT-20BHL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
238,877223,588
( 245,947 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部はステンレス製です。
・フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
【用途】
・水性液剤用。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • サビ・腐食が発生する場合があります。
  • BタイプはJIS規格の18L缶をそのまま挿入することはできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加圧タンク(ステンレス製) COT-20BHLの型番COT-20BHLのページです。 型番COT-20BHLに関する仕様情報を記載しております。
加圧タンク(ステンレス製) COT-20BHLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
加圧タンク(ステンレス製) COT-20BHL
ステンレス加圧タンク(ペイントタンク型) 自動攪拌 COT
ステンレス加圧タンク(ペイントタンク型) 攪拌なし COT
ステンレス加圧タンク(ペイントタンク型) 手動攪拌 COT
加圧タンク プロテクタータイプ
加圧タンク 簡易圧送タイプ
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田ミスミミスミ
通常価格238,877217,769 -81,323203,73837,480 -35,140 -
通常出荷日2日目3日目3日目4日目4日目4日目
特性・用途クリーン洗浄---該当なし該当なし
種類加圧タンク加圧タンク加圧タンク加圧タンク加圧タンク加圧タンク
タンク容量(ℓ)25-----
最高使用圧力(MPa)0.40.40.40.40.50.49
撹拌機有り有り無し有り無し無し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

加圧タンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト