17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャリングカートN 本体・フットブレーキ

通常単価(税別)
11,143162,500
税込単価
12,257178,750
通常出荷日:2日目~18日目

【特長】・一体成形なので、水漏れの心配もなく、生ごみも運搬できます。・段差を乗り越えやすい大型のキャス...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品にカギは含まれません。
    • 40132と40135は通常キャスターです。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 18日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    容量

    (L)

    用途

    詳細タイプ

    本体/オプション

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    奥行(mm)

    間口(mm)

    高さ(mm)

    商品仕様

    最小発注数量
    ゴミ箱
    320
    ゴミ箱
    -
    グレー
    本体
    245-7114
    4945680401302
    25800
    ポリエチレン、アルミ、スチール、他
    760
    785
    1060
    通常キャスター
    1個
    ゴミ箱
    320
    ゴミ箱
    -
    グレー
    本体
    245-7112
    4945680401319
    25800
    ポリエチレン、アルミ、スチール、他
    760
    785
    1060
    サイレントキャスター
    1個
    ゴミ箱
    550
    ゴミ箱
    -
    グレー
    本体
    245-7117
    4945680401333
    32600
    ポリエチレン、アルミ、スチール、他
    780
    1225
    1060
    通常キャスター
    1個
    ゴミ箱
    550
    ゴミ箱
    -
    グレー
    本体
    245-7115
    4945680401340
    32600
    ポリエチレン、アルミ、スチール、他
    780
    1225
    1060
    サイレントキャスター
    1個
    その他
    -
    その他
    320L用フットブレーキ
    -
    オプション
    245-7120
    4945680401371
    1000
    スチール
    -
    -
    -
    -
    1個
    その他
    -
    その他
    550L用フットブレーキ
    -
    オプション
    245-7119
    4945680401388
    1000
    スチール
    -
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    120,714
    ( 132,785 )
    2日目
    125,357
    ( 137,893 )
    2日目
    157,857
    ( 173,643 )
    2日目
    162,500
    ( 178,750 )
    2日目
    13,929
    ( 15,322 )
    18日目
    11,143
    ( 12,257 )
    18日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一体成形なので、水漏れの心配もなく、生ごみも運搬できます。
    ・段差を乗り越えやすい大型のキャスターです。
    ・ポリエチレン製なので、丈夫で衝撃に強く、重い荷物も運搬できます。
    ・ゴミを出し入れしやすい広い開口部です。
    ・フタの固定位置を逆にすることで、右開きと左開きのどちらにも設定できます。
    ・内部は凹凸が少なく、お手入れしやすい形状です。
    ・底面は水が排水口に流れやすい傾斜付きです。
    ・移動操作がしやすい大型のハンドル付きです。
    ・カギの取り付けができます。
    【用途】
    ・ゴミ回収・運搬用カートに。
    【材質】
    ・ポリエチレン、アルミ、スチール、他

    ご注意

    • 商品にカギは含まれません。
    • 40132と40135は通常キャスターです。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キャリングカートN 本体・フットブレーキのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャリングカートN 本体・フットブレーキ
    キャリングカートN 本体・フットブレーキ 40136
    ベルク 丸型ペール 70N・90N(グリップタイプ)
    ベルク 丸型ペール 35N・45N(グリップタイプ)
    35L ダストボックス(本体)
    リサイクルトラッシュ 本体のみ
    メーカーRichellRichellリスリスエスコ山崎産業
    通常価格11,143-2,7861,857 -3,2144,4503,806
    通常出荷日2日目〜19日目8日目10日目1日目1日目

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト