17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポーサブルマイクロファイバークロス【150個入り】

通常単価(税別)
14,926
税込単価
16,419
通常出荷日:1日目

【特長】・不織布に0.52デニールのマイクロファイバーを編み込んだパッドなので、ウイルスや菌を物理的に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップ
  • モップタイプ
    モップ替糸
  • 質量(g)
    15.000
  • トラスココード
    314-8088
  • 材質1
    PE(マイクロファイバー)
  • 幅(mm)
    483
  • 材質2
    PP(不織布)
  • 奥行(mm)
    140

型番:

RM2135890BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (150個入り)

RM2135890BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ
モップタイプ
モップ替糸
質量(g)
15.000
トラスココード
314-8088
材質1
PE(マイクロファイバー)
幅(mm)
483
材質2
PP(不織布)
奥行(mm)
140

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RM2135890BL
最小発注数量
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,926
( 16,419 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布に0.52デニールのマイクロファイバーを編み込んだパッドなので、ウイルスや菌を物理的にかき取ることが可能です。
・従来のマジックテープ付きモップフレームに装着可能です。
・別売のクイックコネクト搭載型セット(RM1835528YL) を併用すれば、水・液剤散布も簡単に出来、清掃作業の効率化につながります。
・入り数:50枚X3袋=150枚=1箱
【材質】
・PE(マイクロファイバー)
・PP(不織布)
【セット内容】
・1箱につき50枚入った袋が3袋入っています。
・50枚X3袋=150枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポーサブルマイクロファイバークロスの型番RM2135890BLのページです。 型番RM2135890BLに関する仕様情報を記載しております。
ディスポーサブルマイクロファイバークロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポーサブルマイクロファイバークロス
フリーハンドルEX アルミ伸縮パイプ
TCTグリーンモップV-1
化学モップ 1500mm
ワンタッチ交換式清掃用品 ヘッド交換式ハンドル用モップ
回転モップ(組立連結タイプ)
メーカーラバーメイド山崎産業アズワントラスコ中山トラスコ中山アイリスオーヤマ
通常価格14,9263,6004,200 -5,752 -1,080 -6,196 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプモップモップその他モップモップモップ
モップタイプモップ替糸ヘッド交換式モップ替糸化学モップヘッド交換式回転モップ
質量(g)15.000-----
トラスココード314-8088-----
材質1PE(マイクロファイバー)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト