ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレートグラインダー(無段変速)

通常単価(税別)
49,882
税込単価
54,870
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ストレートグラインダー(無段変速)です・インターナル砥石Φ48まで取付可能です

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 変速機能
    無段変速
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    9000
  • 最小無負荷回転数 (min-1)
    3500
  • 消費電力 (W)
    735
  • コード長さ (m)
    2.7
  • 電源 (V)
    AC100
  • 定格電流 (A)
    7.6
  • JANコード
    4930342122978
  • トラスココード
    217-8613
  • 質量(g)
    2000
  • 全長(mm)
    446
  • 軸径(mm)
    M10×P1.5
  • 軸長(mm)
    38

ご注意

  • 先端工具別売。

型番:

MGSV1BD2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MGSV1BD2の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
変速機能
無段変速
最大無負荷回転数(min-1)
9000
最小無負荷回転数(min-1)
3500
消費電力(W)
735
コード長さ(m)
2.7
電源(V)
AC100
定格電流(A)
7.6
JANコード
4930342122978
トラスココード
217-8613
質量(g)
2000
全長(mm)
446
軸径(mm)
M10×P1.5
軸長(mm)
38

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MGSV1BD2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,882
( 54,870 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ストレートグラインダー(無段変速)です
・インターナル砥石Φ48まで取付可能です

ご注意

  • 先端工具別売。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートグラインダー(無段変速)の型番MGSV1BD2のページです。 型番MGSV1BD2に関する仕様情報を記載しております。
ストレートグラインダー(無段変速)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートグラインダー(無段変速)
静音高速ドリルグラインダー 回転無段変速タイプ
リューター ハンドグラインダー L-JK
リューター フラップホイル用グラインダー L-8
電子ハンドグラインダ GP5V-100V
電子ハンドグラインダ GP3V-100V
メーカーサンコーミタチ東京オートマック日本精密機械工作日本精密機械工作HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格49,88250,68439,287 -49,974 -42,05537,514
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
変速機能無段変速無段変速無段変速無段変速
最大無負荷回転数(min-1)900012000220008.500830029000
最小無負荷回転数(min-1)35000220008.50020007000
消費電力(W)7358068650760760

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト