17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス鉄筋カッター(36V)

通常単価(税別)
189,724
税込単価
208,696
通常出荷日:1日目

【特長】・ブラシレスモーター搭載のコードレス鉄筋カッターです。・高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式鉄筋カッタ
  • 切断能力 (mm)
    SD390/D16以下
  • 電圧 (V)
    DC36
  • JANコード
    4562194980705
  • トラスココード
    256-3241
  • 質量(g)
    5600.0
  • 切断速度(秒)
    2
  • 全長(mm)
    340
  • セット内容・付属品
    充電器(7UC18YDL)、電池パック(7BSL36A18)、工具セット、サイドハンドル、樹脂ケース

型番:

DCC1636HR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DCC1636HRの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式鉄筋カッタ
切断能力(mm)
SD390/D16以下
電圧(V)
DC36
JANコード
4562194980705
トラスココード
256-3241
質量(g)
5600.0
切断速度(秒)
2
全長(mm)
340
セット内容・付属品
充電器(7UC18YDL)、電池パック(7BSL36A18)、工具セット、サイドハンドル、樹脂ケース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DCC1636HR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
189,724
( 208,696 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシレスモーター搭載のコードレス鉄筋カッターです。
・高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。
・SD390対応で、切断速度が約2秒と速くなり、軽量化と以前よりもパワーアップしています。
【用途】
・鋼材の切断

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス鉄筋カッター(36V)の型番DCC1636HRのページです。 型番DCC1636HRに関する仕様情報を記載しております。
コードレス鉄筋カッター(36V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス鉄筋カッター(36V)
ツライチカッター(二重絶縁)
25.2V充電式ブラシレス鉄筋カッタ PJRC161
DC18V全ネジカッター(充電式)EA858A-31
コードレスチップソーカッター(40V max)
充電式鉄筋カッタ SC001GZK
メーカーIKKIKKマックス(文具)エスコオグラマキタ
通常価格189,724145,941174,534115,176269,932208,586
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目3日目
商品タイプ充電式鉄筋カッタ全ねじカッター充電式鉄筋カッタ全ねじカッター充電式鉄筋カッタ充電式鉄筋カッタ
切断能力(mm)SD390/D16以下10~25SD345、D10~D169.525全ねじ(軟鋼、ステンテス)SD390/SD490、D413~16
電圧(V)DC3610025.2DC184040
JANコード45621949807054562194980712----
トラスココード256-3241261-3574----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト