17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツライチカッター(二重絶縁)

通常単価(税別)
175,001145,933
税込単価
192,501160,526
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・3.3kgと軽量かつスリムで持ちやすく幅狭箇所での使用が出来ます。・ブラシレスモーター搭載で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    全ねじカッター
  • 切断能力 (mm)
    10~25
  • 電圧 (V)
    100
  • JANコード
    4562194980712
  • トラスココード
    261-3574
  • 質量(g)
    3300.0
  • 消費電力(W)
    1050
  • 切断速度(秒)
    約7
  • 定格電流(A)
    12
  • 高さ(mm)
    109
  • 全長(mm)
    401
  • 幅(mm)
    128
  • セット内容・付属品
    工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース、純正チップソー1枚

型番:

DFC25D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DFC25Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
全ねじカッター
切断能力(mm)
10~25
電圧(V)
100
JANコード
4562194980712
トラスココード
261-3574
質量(g)
3300.0
消費電力(W)
1050
切断速度(秒)
約7
定格電流(A)
12
高さ(mm)
109
全長(mm)
401
幅(mm)
128
セット内容・付属品
工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース、純正チップソー1枚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DFC25D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
175,001145,933
( 160,526 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3.3kgと軽量かつスリムで持ちやすく幅狭箇所での使用が出来ます。
・ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。
・全ネジボルトの切断ではバリ取り不要でナットが入ります。
・チップソー(替刃)がお手頃価格になりました。
・ツライチカッターの元祖が作る究極の1台です。
・マルチなシーンで多彩な活躍。
【用途】
・25mmまでの様々な材料を切断可能に。
・材料の除去や切断に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツライチカッター(二重絶縁)の型番DFC25Dのページです。 型番DFC25Dに関する仕様情報を記載しております。
ツライチカッター(二重絶縁)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツライチカッター(二重絶縁)
コードレス鉄筋カッター(36V)
充電式マルチカッタ
コードレスチップソーカッター(40V max)
M18 FUEL充電式3.5mmニブラ
DC18V全ネジカッター(充電式)EA858A-31
メーカーIKKIKKマキタオグラミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコ
通常価格175,001227,5007,459 -298,12575,800115,176
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目9日目2日目
商品タイプ全ねじカッター充電式鉄筋カッタナイフカッター充電式鉄筋カッタ板金用切断機全ねじカッター
切断能力(mm)10~25SD390/D16以下6SD390/SD490、D413.5(金属板<400N/mm2、アルミ板<250N/mm2)、2.3(金属板<600N/mm2)、1.8(金属板<800N/mm2)9.525全ねじ(軟鋼、ステンテス)
電圧(V)100DC36DC10.84018DC18
JANコード45621949807124562194980705----
トラスココード261-3574256-3241----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト