17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アロエローヤルエコ S-3002

通常単価(税別)
18,050
税込単価
19,855
通常出荷日:1日目

【特長】・環境に優しい天然由来のスクラブ剤配合の手洗い洗剤です。・アロエエキス配合(保湿成分)で手肌を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    液状タイプ
  • 容器形状
    詰替用
  • 容量 (kg)
    16
  • スクラブ
    あり
  • JANコード
    4989933906268
  • トラスココード
    368-3748
  • 質量(g)
    17050.0
  • 材質1
    主成分:非イオン系界面活性剤、アロエエキス、天然系スクラブ剤
  • 淡い緑色
  • PRTR法
    非該当
  • 化粧品
    適合品

型番:

S-3002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-3002の仕様・寸法情報

商品タイプ
液状タイプ
容器形状
詰替用
容量(kg)
16
スクラブ
あり
JANコード
4989933906268
トラスココード
368-3748
質量(g)
17050.0
材質1
主成分:非イオン系界面活性剤、アロエエキス、天然系スクラブ剤
淡い緑色
PRTR法
非該当
化粧品
適合品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-3002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,050
( 19,855 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に優しい天然由来のスクラブ剤配合の手洗い洗剤です。
・アロエエキス配合(保湿成分)で手肌をやさしく洗いあげます。
【用途】
・機械工場・自動車工場・化学工場などで手に付いた油汚れの洗浄に。
【材質】
・主成分:非イオン系界面活性剤、アロエエキス、天然系スクラブ剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロエローヤルエコ S-3002の型番S-3002のページです。 型番S-3002に関する仕様情報を記載しております。
アロエローヤルエコ S-3002のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アロエローヤルエコ S-3002
メカハンドソープA
リムズハンドソープ 詰替用 2.0kg
フレッシュハンドソープECO(オレンジエキス配合) 詰替用
液体ハンドソープ(詰替用)
ハンドソープ(詰替用)
メーカー鈴木油脂工業日本メカケミカル育良精機製作所トラスコ中山エスコエスコ
通常価格18,05016,9902,40011,13412,9229,400
通常出荷日1日目5日目5日目1日目2日目2日目
商品タイプ液状タイプ液状タイプ泡状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ
容器形状詰替用その他詰替用詰替用詰替用詰替用
容量(kg)161821821.2
スクラブありなしありありありあり
JANコード4989933906268-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト