17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電容量式自動水中ポンプ UEX形 200V

通常単価(税別)
142,099特別価格
税込単価
156,309特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目~19日目

【特長】・水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています・静電容量で状況判断するのでセ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    150
  • 全揚程 (m)
    10
  • 質量(g)
    13800.0
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 口径(mm)
    50
  • 出力(kW)
    0.75
  • 電源(V)
    三相200
  • 全高(mm)
    441
  • 全長(mm)
    194
  • 全幅(mm)
    194
  • 液温(℃)
    0~40
  • 仕様
    自動運転形

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

周波数(Hz)

電流(A)

最小発注数量
4571440760206
344-0152
50
3.6
1個
4571440760213
344-0153
60
3.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
142,099129,878
( 142,866 )
18日目
142,099115,583
( 127,141 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています
・静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです
・マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です
・状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します
・渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします
・狭い場所でも使用できるコンパクト設計です
・無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です
・センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です
【用途】
・土木・建築工事用の排水用
・雨水・湧水・溜まり水の排水用
・農業、工業の給排水用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電容量式自動水中ポンプ UEX形 200Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電容量式自動水中ポンプ UEX形 200V
一般工事用水中ポンプ 非自動 200V
底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 50HZ
底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 60HZ
桜川 一般工事用水中ポンプ 非自動 US-253B-60HZ
清水・汚水用水中ポンプ自動運転形
メーカー桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所荏原製作所
通常価格142,099110,84665,54265,542261,64377,415
通常出荷日18日目〜18日目〜1日目1日目4日目4日目
商品タイプ電動式渦巻式電動式電動式-電動式
吐出量(l/min)150150110110500100
全揚程(m)10101010185
質量(g)13800.013600.0120001200036000-
電源コード長さ(m)555510-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト