17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一般工事用水中ポンプ 非自動 200V

通常単価(税別)
90,260101,423
税込単価
99,286111,565
通常出荷日:18日目~19日目

【特長】・詰まり、巻き付きに強い過流構造です【用途】・土木・建築工事用の排水用

  • 商品タイプ
    渦巻式
  • 吐出量 (l/min)
    150
  • 全揚程 (m)
    10
  • 質量(g)
    13600.0
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 口径(mm)
    50
  • 出力(kW)
    0.75
  • 電源(V)
    三相200
  • 全高(mm)
    441
  • 全長(mm)
    194
  • 全幅(mm)
    194
  • 液温(℃)
    0~40
  • 仕様
    非自動運転形

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

周波数(Hz)

電流(A)

最小発注数量
4571440760381
344-0154
50
3.6
1個
4571440760398
344-0151
60
3.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,260
( 99,286 )
19日目
101,423
( 111,565 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・詰まり、巻き付きに強い過流構造です
【用途】
・土木・建築工事用の排水用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般工事用水中ポンプ 非自動 200Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般工事用水中ポンプ 非自動 200V
静電容量式自動水中ポンプ UEX形 200V
底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 50HZ
底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 60HZ
桜川 一般工事用水中ポンプ 非自動 US-253B-60HZ
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形
メーカー桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所鶴見製作所
通常価格90,260-115,588 -65,54265,542247,16929,056 -
通常出荷日18日目〜18日目〜1日目1日目4日目1日目〜
商品タイプ渦巻式電動式電動式電動式-電動式
吐出量(l/min)150150110110500100
全揚程(m)10101010188
質量(g)13600.013800.0120001200036000-
電源コード長さ(m)555510-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト