17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

100Vポンプ用フロートスイッチ「ピギーバック」

通常単価(税別)
16,171
税込単価
17,788
通常出荷日:1日目

【特長】・お手持ちの100V水中ポンプの電源プラグを、ピギーバックのコンセントに繋ぐだけで、自動排水ポ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 詳細タイプ
    フロートスイッチ
  • JANコード
    4571440760121
  • トラスココード
    338-6884
  • 質量(g)
    1300.0
  • 電源コード長さ(m)
    6
  • 使用温度(℃)
    50
  • 接点
    10A
  • 最大使用電圧(V)
    125
  • 材質1
    合成樹脂
  • 仕様
    定格容量:400W

型番:

LS-011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LS-011の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
詳細タイプ
フロートスイッチ
JANコード
4571440760121
トラスココード
338-6884
質量(g)
1300.0
電源コード長さ(m)
6
使用温度(℃)
50
接点
10A
最大使用電圧(V)
125
材質1
合成樹脂
仕様
定格容量:400W
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LS-011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,171
( 17,788 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手持ちの100V水中ポンプの電源プラグを、ピギーバックのコンセントに繋ぐだけで、自動排水ポンプに生まれ変わります。
【用途】
・100Vポンプを自動運転に。
【材質】
・合成樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100Vポンプ用フロートスイッチ「ピギーバック」の型番LS-011のページです。 型番LS-011に関する仕様情報を記載しております。
100Vポンプ用フロートスイッチ「ピギーバック」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100Vポンプ用フロートスイッチ「ピギーバック」
底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 50HZ
底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 60HZ
一般工事用水中ポンプ 非自動 200V
静電容量式自動水中ポンプ UEX形 200V
桜川 一般工事用水中ポンプ 非自動 US-253B-60HZ
メーカー桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所
通常価格16,17165,54265,54290,260 -115,588 -247,169
通常出荷日1日目1日目1日目18日目〜18日目〜4日目
商品タイプ関連商品電動式電動式渦巻式電動式-
詳細タイプフロートスイッチ-----
JANコード457144076012145714407601764571440760183---
トラスココード338-6884166-6619166-6618--194-8527
質量(g)1300.0120001200013600.013800.036000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト