17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用ABC粉末消火器(蓄圧式)10型・15型

通常単価(税別)
12,81122,106特別価格
税込単価
14,09224,317特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消火器
  • 仕様
    蓄圧式
  • 消化剤タイプ
    粉末
  • 材質1
    スチール
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 放射距離(m)
    4~7
  • 設計標準使用期限
    10年
  • 適用火災
    普通・油・電気

ご注意

  • 製造後10年を過ぎたものは、耐圧試験圧力値による水圧試験を実施してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

放射時間

(秒)

薬剤量

(kg)

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

最小発注数量
17
3.5
4931554008531
244-3693
5800
490
1個
19
4.5
4931554007985
312-8044
7400
544
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,81110,893
( 11,982 )
1日目
22,10618,385
( 20,224 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。
・10年以上、工場出荷時の適正圧力を保持できる基準で製造しています。
・万一、気密漏れをしてもリング部が移動して第二シール部を形成し、高い気密性をキープします。
・安全栓が抜けたことが一目でわかる封ロックを採用しています。
【用途】
・適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
・事務所・工場などに。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 製造後10年を過ぎたものは、耐圧試験圧力値による水圧試験を実施してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用ABC粉末消火器(蓄圧式)10型・15型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用ABC粉末消火器(蓄圧式)10型・15型
自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)
蓄圧式粉末消火器 PEP-10N
アルテシモ・プラス 10型高性能型 粉末・蓄圧式・ストップ機能付
SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)
初田製作所 ABC粉末消火器(蓄圧式)
メーカーヤマトプロテック日本ドライケミカル初田製作所MORITA(モリタ防災テック)初田製作所初田製作所
通常価格12,811-18,0826,57728,00019,35211,800 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目5日目1日目〜
商品タイプ消火器消火器消火器消火器消火器消火器
仕様蓄圧式加圧式蓄圧式蓄圧式蓄圧式蓄圧式
消化剤タイプ粉末粉末粉末粉末粉末粉末
材質1スチール-----
グリーン購入法適合品適合-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト