17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

NTSワークテーブル 両面キャスタータイプ

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
112,675175,800特別価格
税込単価
123,943193,380特別価格

【特長】・テーブルを固定できるリフトロックキャスター仕様です・配線ダクトカバー...

詳細情報を確認する
  • 種類
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 奥行(mm)
    1400
  • 高さ(mm)
    720

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    質量(g)

    天板色

    間口(mm)

    脚色

    最小発注数量
    250-8029
    59400.0
    モカブラウン
    1200
    ブラック
    1個
    250-8027
    59400.0
    ナチュラルブラウン
    1200
    ブラック
    1個
    250-8026
    60500.0
    ホワイト
    1200
    ホワイト
    1個
    250-8025
    66300.0
    モカブラウン
    1400
    ブラック
    1個
    250-8023
    66300.0
    ナチュラルブラウン
    1400
    ブラック
    1個
    250-8024
    67400.0
    ホワイト
    1400
    ホワイト
    1個
    250-8016
    102700.0
    モカブラウン
    2400
    ブラック
    1個
    250-8017
    102700.0
    ナチュラルブラウン
    2400
    ブラック
    1個
    250-8015
    104900.0
    ホワイト
    2400
    ホワイト
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    121,500105,826
    ( 116,409 )
    1日目
    121,500105,826
    ( 116,409 )
    1日目
    121,500105,826
    ( 116,409 )
    1日目
    112,675
    ( 123,943 )
    18日目
    112,675
    ( 123,943 )
    18日目
    123,450107,524
    ( 118,276 )
    1日目
    175,800148,269
    ( 163,096 )
    1日目
    175,800148,269
    ( 163,096 )
    1日目
    175,800148,269
    ( 163,096 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・テーブルを固定できるリフトロックキャスター仕様です
    ・配線ダクトカバーは4方向配線可能です

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    NTSワークテーブル 両面キャスタータイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NTSワークテーブル 両面キャスタータイプ
    NTSワークテーブル 片面アジャスタータイプ
    "NTSワークテーブル” 片面キャスタータイプ
    “NTSワークテーブル” 両面アジャスタータイプ
    台形テーブル(キャスター脚タイプ)
    L型ワークテーブル(アジャスター脚タイプ)
    メーカートヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチール
    通常価格112,675-72,973 -72,973 -121,500 -72,075119,034 -
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
    種類--
    グリーン購入法適合品適合適合適合適合--
    奥行(mm)140070070014005631200
    高さ(mm)720720720720720720

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト