ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

デスク書架 連結タイプ

通常単価(税別)
52,906
税込単価
58,197
通常出荷日:18日目

【特長】・デスク上部に効率よく大容量の収納スペースを生み出します・転倒防止金具を標準装備して安全面に配...

詳細を確認
  • 連結タイプのみでは使用できません。
  • デスクと書架は連結できません。

型番:

LAS-R19103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LAS-R19103の仕様・寸法情報

トラスココード
250-9548
質量(g)
50500.0
材質1
スチール、粉体塗装
グリーン購入法適合品
適合
ホワイト
段数(段)
2
奥行(mm)
350
間口(mm)
1040
均等積載量(kg/段)
60
高さ(mm)
1945
最大積載量(kg/台)
120
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LAS-R19103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,906
( 58,197 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスク上部に効率よく大容量の収納スペースを生み出します
・転倒防止金具を標準装備して安全面に配慮しております
【材質】
・スチール、粉体塗装

ご注意

  • 連結タイプのみでは使用できません。
  • デスクと書架は連結できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスク書架 連結タイプの型番LAS-R19103のページです。 型番LAS-R19103に関する仕様情報を記載しております。
デスク書架 連結タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスク書架 連結タイプ
"NTSワークテーブル” 片面キャスタータイプ
脇デスク(50シリーズ)3段 50CNL-047BWW
“NTSワークテーブル” 両面アジャスタータイプ
NTSワークテーブル用ジョイント金具
デスク書架 単体タイプ
メーカートヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチール
通常価格52,90669,641 -36,367 -105,828 -9,75069,064 -
通常出荷日18日目1日目〜4日目1日目〜5日目18日目
トラスココード250-9548---250-9555-
質量(g)50500.0---2000.0-
材質1スチール、粉体塗装----スチール、粉体塗装
グリーン購入法適合品適合適合-適合適合適合
ホワイト---ブラックホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト