ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

WGNワゴン(ダブルサスペンションレール)A4ファイル2段収納可能タイプ

通常単価(税別)
55,417
税込単価
60,959
通常出荷日:8日目

【特長】・A4ファイル2段収納可能+ペントレー。・傷や指紋が目立ちにくいサテンブラック粉体塗装です。

型番:

WGN-653NWBB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WGN-653NWBBの仕様・寸法情報

種類
トラスココード
250-0191
質量(g)
23000.0
鍵タイプ
シリンダー
ブラック
奥行(mm)
582
間口(mm)
398
高さ(mm)
650
付属品
上段:ペントレー、中・下段:仕切板各1枚、オールロック錠(鍵2本付)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WGN-653NWBB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,417
( 60,959 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4ファイル2段収納可能+ペントレー。
・傷や指紋が目立ちにくいサテンブラック粉体塗装です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WGNワゴン(ダブルサスペンションレール)A4ファイル2段収納可能タイプの型番WGN-653NWBBのページです。 型番WGN-653NWBBに関する仕様情報を記載しております。
WGNワゴン(ダブルサスペンションレール)A4ファイル2段収納可能タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WGNワゴン(ダブルサスペンションレール)A4ファイル2段収納可能タイプ
WGNワゴン(ダブルサスペンションレール)
NTSワークテーブル用ジョイント金具
デスク書架 連結タイプ
"NTSワークテーブル” 片面キャスタータイプ
脇デスク(50シリーズ)3段 50CNL-047BWW
メーカートヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチール
通常価格55,41749,3669,75052,90669,641 -36,367 -
通常出荷日8日目8日目5日目18日目1日目〜4日目
種類その他--
トラスココード250-0191250-0190250-9555250-9548--
質量(g)23000.022500.02000.050500.0--
鍵タイプシリンダーシリンダー---シリンダー錠
ブラックブラックブラックホワイト--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト