17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

NTSワークテーブル 片面アジャスタータイプ

通常単価(税別)
69,64179,181
税込単価
76,60587,099
通常出荷日:1日目~18日目

【特長】・テーブルを固定できるリフトロックキャスター仕様です・コードホールカバーが付いています

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

天板色

間口(mm)

脚色

最小発注数量
250-9515
27700.0
モカブラウン
1200
ブラック
1個
250-9514
27700.0
ナチュラルブラウン
1200
ブラック
1個
250-9516
33700.0
ホワイト
1200
ホワイト
1個
250-9517
33700.0
モカブラウン
1400
ブラック
1個
250-9518
33700.0
ナチュラルブラウン
1400
ブラック
1個
250-9519
27700.0
ホワイト
1400
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,973
( 80,270 )
18日目
69,641
( 76,605 )
1日目
69,641
( 76,605 )
1日目
79,181
( 87,099 )
1日目
79,181
( 87,099 )
1日目
79,181
( 87,099 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブルを固定できるリフトロックキャスター仕様です
・コードホールカバーが付いています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NTSワークテーブル 片面アジャスタータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NTSワークテーブル 片面アジャスタータイプ
NTSワークテーブル 両面キャスタータイプ
“NTSワークテーブル” 両面アジャスタータイプ
"NTSワークテーブル” 片面キャスタータイプ
L型ワークテーブル(アジャスター脚タイプ)
台形テーブル(キャスター脚タイプ)
メーカートヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチール
通常価格69,641-105,828 -105,828 -69,641 -113,598 -64,902
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
種類--
グリーン購入法適合品適合適合適合適合--
奥行(mm)700140014007001200563
高さ(mm)720720720720720720

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト