ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

サウンドガード YHI-SDGD-910X1820

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,800
税込単価
18,480

【特長】・音のする方向の壁などに取り付けるだけで防音効果が得られます。・金づち...

詳細情報を確認する
  • 品名
    サウンドガードダブル
  • 本体寸法(mm)幅×高さ×厚さ
    910×1820×50
  • JANコード
    4979874858184
  • 質量(g)
    562.05
  • トラスココード
    230-4618
  • 材質1
    発泡ウレタン+ポリエチレン(PE)

型番:

YHI-SDGD-910X1820
解除
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    YHI-SDGD-910X1820の仕様・寸法情報

    品名
    サウンドガードダブル
    本体寸法(mm)幅×高さ×厚さ
    910×1820×50
    JANコード
    4979874858184
    質量(g)
    562.05
    トラスココード
    230-4618
    材質1
    発泡ウレタン+ポリエチレン(PE)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    YHI-SDGD-910X1820
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,800
    ( 18,480 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・音のする方向の壁などに取り付けるだけで防音効果が得られます。
    ・金づち1つで取り付けできます。
    【用途】
    ・楽器を演奏する部屋の防音対策やパソコン周辺機器、機械音などの防音対策に。
    【材質】
    ・発泡ウレタン+ポリエチレン(PE)
    【セット内容】
    ・フック穴3ヶ所、石こうボード専用フック2個同梱しています。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サウンドガード YHI-SDGD-910X1820の型番YHI-SDGD-910X1820のページです。 型番YHI-SDGD-910X1820に関する仕様情報を記載しております。
    サウンドガード YHI-SDGD-910X1820のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サウンドガード YHI-SDGD-910X1820
    トイレの音消し センサーサウンド 水の音
    フロッキーパッキン FP
    防音ブースキット アルミフレーム
    防音パネル Shizumare用内側グラスウール
    テクセルSAINT 樹脂フレーム製防音ブースキット
    メーカー八幡ねじリーベックス杉田エース岐阜プラスチック工業トラスコ中山岐阜プラスチック工業
    通常価格16,8002,4321,503 -860,000 -22,244440,000 -
    通常出荷日1日目1日目5日目19日目1日目18日目
    -----
    品名サウンドガードダブル-----
    本体寸法(mm)幅×高さ×厚さ910×1820×50-----
    JANコード4979874858184-----
    質量(g)562.05-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防音材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました