ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

充電式丸のこ(10.8V)

通常単価(税別)
17,010
税込単価
18,711
通常出荷日:1日目

【特長】・厚みのある木材もラクラクカットできる、直線切りに便利な丸ノコです。・左右45゜角度調節可能な...

詳細を確認

型番:

JSC125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JSC125の仕様・寸法情報

商品タイプ
小型切断機
用途
木工用
適用チップソー:外径(mm)
125
適用チップソー:穴径(mm)
20
適用チップソー:刃厚(mm)
1.2
電圧(V)
10.8
最大無負荷回転数(rpm)
2600
切込深度(mm)90°
37
JANコード
4967576496186
質量(g)
2300.0
トラスココード
257-2691
充電時間(分)
約60
本体寸法(mm)
約幅312×奥行173×高さ206
ホワイト
切込深度(mm)
23(50°)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
JSC125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,010
( 18,711 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みのある木材もラクラクカットできる、直線切りに便利な丸ノコです。
・左右45゜角度調節可能なので、斜めカットも簡単に出来ます。
【用途】
・木材の切断に。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式丸のこ(10.8V)の型番JSC125のページです。 型番JSC125に関する仕様情報を記載しております。
充電式丸のこ(10.8V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式丸のこ(10.8V)
355ミリ充電式切断機LW141D
チップソー切断機 MSC165A
M12 FUEL カットオフツール
150ミリ充電式チップソーカッタCS553D
185ミリ充電式チップソーカッタCS001G
メーカーアイリスオーヤママキタサンコーミタチミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタマキタ
通常価格17,01037,89027,66327,80035,890 -46,890 -
通常出荷日1日目3日目1日目9日目3日目3日目
商品タイプ小型切断機パイプ切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機
用途木工用鉄工用鉄工用鉄工用鉄工用鉄工用
適用チップソー:外径(mm)12535516576150185
適用チップソー:穴径(mm)2025.420102020
適用チップソー:刃厚(mm)1.23.51.61.0~3.2--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト