17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトパーテーション BELPA MS(マルチホルダー付)

通常単価(税別)
28,800
税込単価
31,680
通常出荷日:9日目

【特長】・BELPAに簡単にメッセージ表示ができるホワイトボードを付属しています。【用途】・人の流れの...

詳細を確認
  • 種類
    パーティーション
  • ベルト色
  • ベルト長さ(m)
    6
  • ベルト幅(mm)
    48
  • 高さ(mm)
    840
  • 支柱径(mm)
    63
  • ポール色
    シルバー
  • ベース幅(mm)
    350
  • JANコード
    4993091106071
  • 質量(g)
    8000.0
  • トラスココード
    376-9214
  • 材質1
    ヘッド部:AES樹脂、ステンレス
  • 材質2
    ポール部:ステンレス

型番:

BLP-506AMS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BLP-506AMSの仕様・寸法情報

種類
パーティーション
ベルト色
ベルト長さ(m)
6
ベルト幅(mm)
48
高さ(mm)
840
支柱径(mm)
63
ポール色
シルバー
ベース幅(mm)
350
JANコード
4993091106071
質量(g)
8000.0
トラスココード
376-9214
材質1
ヘッド部:AES樹脂、ステンレス
材質2
ポール部:ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
BLP-506AMS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,800
( 31,680 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BELPAに簡単にメッセージ表示ができるホワイトボードを付属しています。
【用途】
・人の流れの誘導や立入制限の区分けに。
【材質】
・ヘッド部:AES樹脂、ステンレス
・ポール部:ステンレス

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトパーテーション BELPA MS(マルチホルダー付)の型番BLP-506AMSのページです。 型番BLP-506AMSに関する仕様情報を記載しております。
ベルトパーテーション BELPA MS(マルチホルダー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトパーテーション BELPA MS(マルチホルダー付)
ベルトパーテーション BELPA
LAMP ベルトリールパーティション パンフレットホルダー AP-BRP17型
ベルトパーテーション TABP
ストリップ型間仕切りシート(帯電防止タイプ) リブ付
スワロン ストリップドアーシート リブ付静電透明2t×300×30M巻
メーカー中発販売中発販売スガツネ工業トラスコ中山トラスコ中山スワロン
通常価格28,80025,20017,620 -21,14030,39837,251
通常出荷日9日目1日目〜3日目1日目1日目4日目
種類パーティーションパーティーションパーティーション関連部品その他間仕切りカーテン
ベルト色-----
ベルト長さ(m)66----
ベルト幅(mm)4848----
高さ(mm)840840----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト