17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーラック パンチングパネルタイプ

通常単価(税別)
108,93383,725
税込単価
119,82692,098
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・木製天板付なので組立・梱包などの軽作業が可能で、パンチングパネルも付いているので工具などの管...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    陳列機器
  • 間口(mm)
    900
  • 奥行(mm)
    621
  • 高さ(mm)
    1785
  • 最大積載量(kg/台)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4550414016563
  • トラスココード
    257-3353
  • 質量(g)
    45770.0
  • 材質1
    スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    天板:合板
  • アジャスター調整範囲(mm)
    10
  • 本体色
    ホワイト

型番:

BDD-993PTN-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BDD-993PTN-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
陳列機器
間口(mm)
900
奥行(mm)
621
高さ(mm)
1785
最大積載量(kg/台)
200
本体/オプション
本体
JANコード
4550414016563
トラスココード
257-3353
質量(g)
45770.0
材質1
スチール(粉体塗装)
材質2
天板:合板
アジャスター調整範囲(mm)
10
本体色
ホワイト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BDD-993PTN-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,93383,725
( 92,098 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製天板付なので組立・梱包などの軽作業が可能で、パンチングパネルも付いているので工具などの管理にも適しています。
【材質】
・スチール(粉体塗装)
・天板:合板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーラック パンチングパネルタイプの型番BDD-993PTN-Wのページです。 型番BDD-993PTN-Wに関する仕様情報を記載しております。
スーパーラック パンチングパネルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーラック パンチングパネルタイプ
スーパーラック パンチングパネルタイプ・コンセント付き
スーパーラック ネットパネル2枚
スーパーラック メッシュパネルタイプ・コンセント付き
フリーハンガーラック
WSTバーストックラック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山河淳
通常価格108,933121,87976,387120,91747,538145,222
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目18日目
商品タイプ陳列機器陳列機器陳列機器陳列機器陳列機器陳列機器
間口(mm)900900900900900895
奥行(mm)621626400626400435
高さ(mm)178517851644178516441295
最大積載量(kg/台)2002008020030200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト