17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

折りたたみコンテナー EP

通常単価(税別)
16,68018,334
税込単価
18,34820,167
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンタッチロックにより、簡単に組立てできます。・段ボール箱に替わる軽量・薄型オリコンです。・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

折りたたみ高さ(mm)

(mm)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)高さ

適合カード差し(別売)

最小発注数量
97
220
4983049002166
249-2906
4660
56
432
202
両長辺5型
1個
123
278
4983049003576
249-2771
5720.0
76
431
258
両長辺5.52-2、74、94、102、108、122、137、156A、161、165型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,680
( 18,348 )
1日目
18,334
( 20,167 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチロックにより、簡単に組立てできます。
・段ボール箱に替わる軽量・薄型オリコンです。
・二人作業がしやすい持ち手が付いてます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナー EPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみコンテナー EP
折りたたみコンテナー オリコン 56087000BLFC1
折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)透明ブルー
オリコンラック P75B-D
折りたたみコンテナ ペタンコ Oタイプ(フタなし)
折りたたみコンテナ(75Lタイプ)フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲トラスコ中山
通常価格16,680-9,6043,531 -7,7844,183 -2,035
通常出荷日1日目19日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
2色ブルーブルー2色ブルーブルー
外形間口(mm)1105649530649-648
外形奥行(mm)472439366439-438
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト