17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダンボールストッカーコンパクト DS-250-110-0

  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 用途
    ゴミ箱
  • ブラック
  • トラスココード
    337-5740
  • JANコード
    4904771121024
  • 質量(g)
    3100.0
  • 材質1
    スチール(焼付塗装)
  • 奥行(mm)
    254
  • 間口(mm)
    254
  • 高さ(mm)
    600

型番:

DS-250-110-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-250-110-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
用途
ゴミ箱
ブラック
トラスココード
337-5740
JANコード
4904771121024
質量(g)
3100.0
材質1
スチール(焼付塗装)
奥行(mm)
254
間口(mm)
254
高さ(mm)
600

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-250-110-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,791
( 14,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段ボールを置いた状態で紐でまとめることができるダンボールストッカーです。
・下の段には、紐やはさみなど備品を置くことができます。
・ダンボール・新聞回収用のゴミ箱です。
【材質】
・スチール(焼付塗装)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンボールストッカーコンパクト DS-250-110-0の型番DS-250-110-0のページです。 型番DS-250-110-0に関する仕様情報を記載しております。
ダンボールストッカーコンパクト DS-250-110-0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダンボールストッカーコンパクト DS-250-110-0
角型ペダルボックス
ステンレスゴミ箱 グランドコーナー 470丸32
丸型ペダルボックス
グランドコーナー 角ステン
折りたたみ式メッシュゴミ箱 回収バスケットL
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格12,7919,3739,4643,351 -18,145 -86,070
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目8日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
用途ゴミ箱ゴミ箱メッシュタイプゴミ箱屋外用メッシュタイプ
ブラックシルバーシルバーシルバーホワイト
トラスココード337-5740361-7831817-2940---
JANコード49047711210244904771892702----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました