17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

宅配ボックス KS-TLP-Sシリーズ

通常単価(税別)
48,02884,705
税込単価
52,83193,176
通常出荷日:8日目~11日目

【特長】・集合向け壁付タイプです・1ボックスから自由に組合せできます【用途】・荷物の受取・荷物の発送【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    360
  • 奥行(mm)
    317
  • ステンレスヘアーライン
  • 受取最大サイズ(mm)奥行
    245
  • 受取最大サイズ(mm)幅
    270
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 「受取可能な最大サイズ」とは、宅配ボックスで受取・取り出しが可能な最大寸法です。
  • 最大サイズを超える荷物の受取は出来ません。
  • 目安寸法につき、梱包の状態によっては受け取れない場合もございます。
  • 完全防水ではありませんので、暴風雨や諸条件によっては荷物が濡れる事があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

タイプ

受取最大サイズ(mm)高さ

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
200
-
140
4100.0
248-5298
1個
200
捺印付
140
4200.0
248-5297
1個
400
-
340
6400.0
248-5299
1個
400
捺印付
340
6500.0
248-5300
1個
600
-
540
9200.0
248-5296
1個
600
捺印付
540
9300.0
248-5301
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,028
( 52,831 )
8日目
60,667
( 66,734 )
8日目
55,612
( 61,173 )
8日目
66,020
( 72,622 )
8日目
73,356
( 80,692 )
8日目
84,705
( 93,176 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・集合向け壁付タイプです
・1ボックスから自由に組合せできます
【用途】
・荷物の受取・荷物の発送
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 「受取可能な最大サイズ」とは、宅配ボックスで受取・取り出しが可能な最大寸法です。
  • 最大サイズを超える荷物の受取は出来ません。
  • 目安寸法につき、梱包の状態によっては受け取れない場合もございます。
  • 完全防水ではありませんので、暴風雨や諸条件によっては荷物が濡れる事があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

宅配ボックス KS-TLP-Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
宅配ボックス KS-TLP-Sシリーズ
宅配ボックス リシム ワイド
宅配ボックス リシム マルチ
アクリル扉付ロッカーS
スタンダードロッカー 2人用 シリンダー錠 TLK-S2
パーソナルロッカー WPL1290シリーズ
メーカーNASTA(キョーワナスタ)K.G.YK.G.Y大阪製罐アズワントラスコ中山
通常価格48,028-32,508 -44,201 -74,932 -30,700148,648
通常出荷日8日目〜2日目2日目8日目35日目1日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)360570470811608900
奥行(mm)317375290556515467
ステンレスヘアーライン-----
受取最大サイズ(mm)奥行245-----

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト