17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電レシプロソーBDR12K-JP(10.8V)

  • 商品タイプ
    充電レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧 (V)
    10.8
  • ストローク数 (min-1)
    0~2700
  • ストローク (mm)
    20
  • トラスココード
    206-4981
  • JANコード
    4536178811330
  • 質量(g)
    1100.0
  • 切断能力(mm)木材
    50
  • 充電時間(分)
    60
  • バッテリー容量(Ah)
    1.5

型番:

BDR12K-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BDR12K-JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
10.8
ストローク数(min-1)
0~2700
ストローク(mm)
20
トラスココード
206-4981
JANコード
4536178811330
質量(g)
1100.0
切断能力(mm)木材
50
充電時間(分)
60
バッテリー容量(Ah)
1.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BDR12K-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,665
( 13,932 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレードはワンタッチで簡単に取り付け可能です。
・コンパクトで軽量なボディなので狭い場所での切断にも適しています。
【用途】
・切断作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電レシプロソーBDR12K-JP(10.8V)の型番BDR12K-JPのページです。 型番BDR12K-JPに関する仕様情報を記載しております。
充電レシプロソーBDR12K-JP(10.8V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電レシプロソーBDR12K-JP(10.8V)
B/D 電動式ノコギリ 400W
充電セーバーソー(10.8V)
充電セーバーソー CR10DL-LMSK(10.8V)
セーバーソー(充電式)EA857K-1,EA857K-2
M12 FUEL レシプロソー
メーカーBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)エスコミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格12,6658,28825,94937,15163,83121,407
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ充電レシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)セーバーソーセーバーソーセーバーソー充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)10.8AC100DC10.8DC10.81812
ストローク数(min-1)0~2700100~32000~2700高速:0~3900、中速:0~3600、低速:0~33000~3000
ストローク(mm)201013131015.9
トラスココード206-4981263-6377----
よく一緒に購入される商品

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました