ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス振動ドライバードリル GSB10.8V-35

通常単価(税別)
39,661
税込単価
43,627
通常出荷日:1日目

【特長】・クラス最小・最軽量ボディーです。・コンパクトヘッドにギア式2段変速を搭載しました。・高容量3...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    10.8
  • 最大トルク (N・m)
    35
  • 重量 (g)
    1000
  • 充電式
  • セット内容
    本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×2個、充電器(GAL12V-40)、キャリングケース(L-BOXX102N)
  • JANコード
    4059952515311
  • トラスココード
    276-8807
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~26250
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~1750
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~460
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 本体寸法(mm)
    170×181×50
  • 充電時間(分)
    約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)
  • バッテリー容量(Ah)
    3

ご注意

  • 必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
  • 修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。

型番:

GSB10.8V-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GSB10.8V-35の仕様・寸法情報

電圧(V)
10.8
最大トルク(N・m)
35
重量(g)
1000
充電式
セット内容
本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×2個、充電器(GAL12V-40)、キャリングケース(L-BOXX102N)
JANコード
4059952515311
トラスココード
276-8807
打撃数(min[[の-1乗]])
0~26250
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
0~1750
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
0~460
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
本体寸法(mm)
170×181×50
充電時間(分)
約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)
バッテリー容量(Ah)
3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GSB10.8V-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,661
( 43,627 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス最小・最軽量ボディーです。
・コンパクトヘッドにギア式2段変速を搭載しました。
・高容量3.0Ahバッテリー2個標準付属しています。
・高効率のブラシレスモーターを搭載しました。
・正転・逆転機構付です。
・LEDライト付です。
【用途】
・木材、金属へのネジ締め、モルタル、レンガ等への穴あけに。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
  • 修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス振動ドライバードリル GSB10.8V-35の型番GSB10.8V-35のページです。 型番GSB10.8V-35に関する仕様情報を記載しております。
コードレス振動ドライバードリル GSB10.8V-35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス振動ドライバードリル GSB10.8V-35
コードレスドライバー BOSCHGO-N
コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m)
充電振動ドリルドライバー(10.8V)
バッテリー振動ドライバードリル 10.8V
DC10.8Vドライバードリル(充電式)EA813WB-11
メーカーボッシュボッシュボッシュBLACK AND DECKERボッシュエスコ
通常価格39,6618,37282,67911,44713,2899,090
通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目2日目
電圧(V)10.8-1810.810.810.8
最大トルク(N・m)35-1502630(ドリルポジション)26
重量(g)1000-31009001000780
充電式-
セット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×2個、充電器(GAL12V-40)、キャリングケース(L-BOXX102N)-本体、サイドハンドル、深さゲージ、充電器(GAL1880CV)、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)2個、キャリングケース(L-BOXX136N)、コネクティビティチップ(GCY42)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト