17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150C

通常単価(税別)
102,762
税込単価
113,038
通常出荷日:1日目

【特長】・コード式を超えるパワーとスピードを備えたBITURBO(倍)ターボシリーズです。・角度センサ...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    18
  • 最大トルク (N・m)
    150
  • 重量 (g)
    3200
  • 充電式
  • セット内容
    本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、サイドハンドル、深さゲージ、コネクティビティチップ(GCY42)
  • JANコード
    4059952607146
  • トラスココード
    389-4693
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~3300
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~2200
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~550
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 本体寸法(mm)
    207×275×73
  • 充電時間(分)
    約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
  • バッテリー容量(Ah)
    8

型番:

GSB18V-150C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GSB18V-150Cの仕様・寸法情報

電圧(V)
18
最大トルク(N・m)
150
重量(g)
3200
充電式
セット内容
本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、サイドハンドル、深さゲージ、コネクティビティチップ(GCY42)
JANコード
4059952607146
トラスココード
389-4693
打撃数(min[[の-1乗]])
0~3300
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
0~2200
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
0~550
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
本体寸法(mm)
207×275×73
充電時間(分)
約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
バッテリー容量(Ah)
8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GSB18V-150C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,762
( 113,038 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コード式を超えるパワーとスピードを備えたBITURBO(倍)ターボシリーズです。
・角度センサー搭載で正確な作業をサポートします。
・本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能です。
・設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。
・スマホと繋げて機能設定が可能です。
・キックバック防止機能搭載です。
・瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率がアップします。
・EMPが過負荷からモーターを保護します。
【用途】
・コンクリートや石材などの穴あけ
・木材・金属などの穴あけ
・ネジの締め・緩め作業
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150Cの型番GSB18V-150Cのページです。 型番GSB18V-150Cに関する仕様情報を記載しております。
コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150C
コードレス振動ドライバードリル GSB10.8V-35
コードレスドライバー BOSCHGO-N
コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m)
18V コードレス振動ドライバドリル FDV18DA
充電振動ドリルドライバー(10.8V)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュHiKOKI(旧日立工機)BLACK AND DECKER
通常価格102,76239,6618,37282,67923,87211,447
通常出荷日1日目1日目1日目6日目6日目1日目
電圧(V)1810.8-181810.8
最大トルク(N・m)15035-1505026
重量(g)32001000-31001400(BSL1820M装着時)900
充電式-
セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、サイドハンドル、深さゲージ、コネクティビティチップ(GCY42)本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×2個、充電器(GAL12V-40)、キャリングケース(L-BOXX102N)-本体、サイドハンドル、深さゲージ、充電器(GAL1880CV)、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)2個、キャリングケース(L-BOXX136N)、コネクティビティチップ(GCY42)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト