17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

充電式インパクトレンチ(18V・電池残容量表示付)

通常単価(税別)
88,57193,000
税込単価
97,428102,300

【特長】・電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです・打撃モードが3段階(...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    充電インパクトレンチ
  • 最大締付トルク (N・m)
    280
  • 電圧 (V)
    18
  • 差し込み角 (mm)
    12.7
  • 切替有無(トルク・回転数・打撃数)
  • 最大締付トルク低速 (N・m)
    50
  • 無負荷回転数高速 (min-1)
    2500
  • 無負荷回転数低速 (min-1)
    1900
  • 最大打撃数 (min-1)
    3600
  • 付属品
  • 質量(g)
    1800.0
  • 容量(Ah)
    5.0
  • 材質1
    鉄・樹脂
  • 種類
    リチウムイオン電池
  • 本体寸法(mm)
    143×73×H249

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    セット内容

    最小発注数量
    4560246012688
    307-5393
    製品本体・電池パック(KB9L54J)・充電器(KC-L18J)、各1個
    1個
    4560246012695
    307-5394
    製品本体・電池パック(KB9L54J)・充電器(KC-L18J)、ケース、各1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    88,571
    ( 97,428 )
    1日目
    93,000
    ( 102,300 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです
    ・打撃モードが3段階(強・中・弱)に調整可能な切替機能付きです
    ・耐環境性能IP56に対応です
    ・長寿命ブラシレスモータ搭載です
    【用途】
    ・建機・フォークリフトの整備作業に
    ・乗用車、小型トラックのホイールナット脱着作業に
    【材質】
    ・鉄・樹脂

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電式インパクトレンチ(18V・電池残容量表示付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電式インパクトレンチ(18V・電池残容量表示付)
    18V充電コードレスインパクトレンチ
    充電式インパクトレンチ TW302D
    充電式インパクトレンチ TW181D
    充電式インパクトレンチ TW300D
    充電式インパクトレンチ TW161D
    メーカー空研ベッセルマキタマキタマキタマキタ
    通常価格88,571-102,09524,89020,890 -21,106 -17,890 -
    通常出荷日1日目1日目3日目3日目3日目3日目
    商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
    最大締付トルク(N・m)280500275180300155
    電圧(V)1818DC18DC1818DC10.8
    差し込み角(mm)12.7-9.512.712.712.7
    切替有無(トルク・回転数・打撃数)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト