17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消毒液スタンド(SUS304) SDS-1

通常単価(税別)
71,28064,729
税込単価
78,40871,202
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ペダル式のため、ボトルに手を触れずに衛生的に消毒ができる消毒液の噴霧スタンドです。・市販のポ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手指消毒器
  • その他
    専用スタンド
  • 幅×奥行×高さ (mm)
    250×250×1200
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4550414025695
  • トラスココード
    245-1983
  • 質量(g)
    6600.0
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • テーブル部高さ(mm)
    830
  • ボトル接地面
    130mm×130mm
  • 対応ボトル高さ(mm)
    130~300

型番:

SDS-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDS-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
手指消毒器
その他
専用スタンド
幅×奥行×高さ(mm)
250×250×1200
本体/オプション
本体
JANコード
4550414025695
トラスココード
245-1983
質量(g)
6600.0
材質1
ステンレス(SUS304)
テーブル部高さ(mm)
830
ボトル接地面
130mm×130mm
対応ボトル高さ(mm)
130~300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDS-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,28064,729
( 71,202 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペダル式のため、ボトルに手を触れずに衛生的に消毒ができる消毒液の噴霧スタンドです。
・市販のポンプ式ディスペンサーに合わせて高さを調整することができます。
・SUS304製のため、錆びにくくなっています。
【用途】
・オフィスや大型商業施設などの不特定多数の人の出入がある場所に。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消毒液スタンド(SUS304) SDS-1の型番SDS-1のページです。 型番SDS-1に関する仕様情報を記載しております。
消毒液スタンド(SUS304) SDS-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消毒液スタンド(SUS304) SDS-1
ペダル式卓上消毒液ボトルスタンド PBSTD-282
アルコール消毒液ポンプスタンド プレート付き AS-01P
エアータオル KTM 風速 120m/s
アルコール噴霧機 I-F YE-10-ID
消毒液スタンド PASシリーズ
メーカートラスコ中山アズワンアズワン山崎産業PROFIT(ヒガノ)
通常価格71,28013,06112,83884,01826,00036,893 -
通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目1日目
商品タイプ手指消毒器手指消毒器その他自動手指消毒器手指消毒器その他
その他専用スタンド専用スタンド専用スタンド専用スタンド専用スタンド専用スタンド
幅×奥行×高さ(mm)250×250×1200103×116×272256×310×1312256X148X490310×450×1310-
本体/オプション本体-----
JANコード4550414025695-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト