17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストリップドアシート 静電透明 完全オーバーラップタイプ

通常単価(税別)
84,750105,750特別価格
税込単価
93,225116,325特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

【特長】・取付間口2m×取付高さ2mにて使用できるストリップドアシートのセットです。・シートが長い場合...

詳細を確認
  • 種類
    その他間仕切り
  • 透明
  • 材質1
    シート:軟質塩化ビニール
  • 材質2
    フレーム・ハンガー:ユニクロメッキ
  • タイプ
    帯電透明
  • 厚さ(mm)
    2
  • 品名
    ストリップドアシート
  • 幅(mm)
    2000
  • 横引張強度(N)
    21
  • 横引裂伸度(N)
    56
  • 横伸度(%)
    400
  • 縦引張強度(N)
    380
  • 透光率(%)
    88

ご注意

  • 取付の際は取り扱い説明書に沿って取付願います。
  • フレームは、取り付ける間口に合わせてカットをお願い致します。
  • シートは収縮性があるため少し長めにカットしてあります。取付時には長さを調整しカットしてください。
  • 取付時には、8Φポンチ、プラスドライバー、カッター、定規、取付ビス(M5)の準備をお願い致します。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

最小発注数量
4989999700299
207-4135
30000.0
2
1個
4989999700305
207-4136
40000.0
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,75074,444
( 81,888 )
18日目
105,75092,890
( 102,179 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付間口2m×取付高さ2mにて使用できるストリップドアシートのセットです。
・シートが長い場合はカットしてご使用ください。
・冷暖房効果。冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
・シートは、透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。
・透明なため視認性が高いです。
【用途】
・工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに
【材質】
・シート 軟質塩化ビニール
・フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)
【セット内容】
・B型ハンガー付200mm幅シート×19本、B型フレーム1m×2本

ご注意

  • 取付の際は取り扱い説明書に沿って取付願います。
  • フレームは、取り付ける間口に合わせてカットをお願い致します。
  • シートは収縮性があるため少し長めにカットしてあります。取付時には長さを調整しカットしてください。
  • 取付時には、8Φポンチ、プラスドライバー、カッター、定規、取付ビス(M5)の準備をお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストリップドアシート 静電透明 完全オーバーラップタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストリップドアシート 静電透明 完全オーバーラップタイプ
ストリップドアシート 静電防虫 完全オーバーラップタイプ
ストリップドアシート 静電防虫 一部オーバーラップタイプ
ストリップ型間仕切りシート(セット品) 静電透明 一部オーバーラップタイプ
マグネットパーテーション 透明 アクリルパネル
ローパーテーション
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格84,750-84,000 -63,900 -61,350 -24,086 -39,249 -
通常出荷日18日目18日目18日目18日目1日目18日目
種類その他間仕切りその他間仕切りその他間仕切りその他間仕切りパーティーションパーティーション
透明透明オレンジ透明オレンジ透明透明透明
材質1シート:軟質塩化ビニールシート:軟質塩化ビニールシート:軟質塩化ビニールシート:軟質塩化ビニール-パネル:1.8mmアクリル
材質2フレーム・ハンガー:ユニクロメッキフレーム・ハンガー:ユニクロメッキフレーム・ハンガー:ユニクロメッキフレーム・ハンガー:ユニクロメッキ-パネル枠:塩ビ成型品
タイプ帯電透明防虫オレンジ防虫オレンジ帯電透明連結型連結型
よく一緒に購入される商品

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト