17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトパーテーション TABP

通常単価(税別)
25,347特別価格
税込単価
27,882特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミの角タイプのポールです。・ベースと支柱の取り付け、取り外しが容易です。・ヘッド部分は取...

詳細を確認
  • 種類
    関連部品
  • 材質1
    ベース:スチール
  • 材質2
    支柱:アルミ
  • 材質3
    ベルト:ナイロン
  • 高さ(mm)
    900
  • 質量(g)
    4700.0
  • ベルト長さ(m)
    2
  • ベルト幅(mm)
    50
  • 支柱径(mm)
    60
  • ベース幅(mm)
    350
  • 材質4
    ヘッド部:ABS

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ベルト色

ポール色

最小発注数量
4989999976113
207-6240
ブルー
マットブラック
1個
4989999976120
207-6241
ブラック
マットブラック
1個
4989999976106
207-6242
レッド
マットブラック
1個
4989999976144
207-6243
ブルー
シルバー
1個
4989999976151
207-6244
ブラック
シルバー
1個
4989999976137
207-6245
レッド
シルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,34721,598
( 23,758 )
1日目
25,34721,598
( 23,758 )
1日目
25,34721,598
( 23,758 )
1日目
25,34721,598
( 23,758 )
1日目
25,34721,598
( 23,758 )
1日目
25,34721,598
( 23,758 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミの角タイプのポールです。
・ベースと支柱の取り付け、取り外しが容易です。
・ヘッド部分は取り外しができ、先端部にマグネットが付いているため、鉄素材の壁などに取り付けて使用することもできます。
・2方向からのスタッキングが可能です。
・支柱とベースは簡単に取り付け・取り外しが可能です。
【材質】
・ベース:スチール
・支柱:アルミ
・ベルト:ナイロン
・ヘッド部:ABS

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトパーテーション TABPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトパーテーション TABP
フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ1100mmタイプ
フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ 1850mmタイプ
フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ1640mmタイプ
フレームレスパーテーション WLPパネル用 キャスターセット
ストリップ型間仕切りシート(セット品) 静電透明 一部オーバーラップタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格25,34713,392 -24,429 -19,629 -11,94961,350 -
通常出荷日1日目4日目〜4日目4日目8日目18日目
種類関連部品パーティーションパーティーションパーティーション関連部品その他間仕切り
材質1ベース:スチールパネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコアパネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコアパネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコア本体:スチール(粉体塗装)シート:軟質塩化ビニール
材質2支柱:アルミ表面:プリント紙化粧繊維板、エッジ:ポリ塩化ビニル、脚:ABS樹脂表面:プリント紙化粧繊維板、エッジ:ポリ塩化ビニル、脚:ABS樹脂表面:プリント紙化粧繊維板、エッジ:ポリ塩化ビニル、脚:ABS樹脂キャスター:ナイロンフレーム・ハンガー:ユニクロメッキ
材質3ベルト:ナイロン-----
高さ(mm)900110018501640213-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト