ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートフィードシュレッダー(A4対応)

通常単価(税別)
119,073
税込単価
130,980
通常出荷日:1日目

【特長】・一度にコピー用紙600枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。・約4×10mmのク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シュレッダー
  • タイプ
    クロスカット
  • ダストボックス容量(L)
    53
  • メディア細断
  • 奥行(mm)
    387
  • 高さ(mm)
    795
  • 細断最大枚数(枚)(50/60Hz)
    10(手差し)
  • 消費電力(W)
    130(50Hz)/140(60Hz)
  • ホワイト
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 幅(mm)
    470
  • 最大細断サイズ
    A4
  • 細断最大枚数(枚)
    600(自動)10(手差し)1(メディア)
  • カットサイズ(mm)
    4×10
  • 細断速度
    約1.9m/min(50Hz)、2.3m/min(60Hz)
  • 定格使用時間(分)
    連続
  • 投入口幅(mm)
    218
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • JANコード
    4967576468558
  • 質量(g)
    23500.0
  • トラスココード
    258-0794
  • 材質1
    ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール

型番:

AFS600C-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AFS600C-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
シュレッダー
タイプ
クロスカット
ダストボックス容量(L)
53
メディア細断
奥行(mm)
387
高さ(mm)
795
細断最大枚数(枚)(50/60Hz)
10(手差し)
消費電力(W)
130(50Hz)/140(60Hz)
ホワイト
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
2
幅(mm)
470
最大細断サイズ
A4
細断最大枚数(枚)
600(自動)10(手差し)1(メディア)
カットサイズ(mm)
4×10
細断速度
約1.9m/min(50Hz)、2.3m/min(60Hz)
定格使用時間(分)
連続
投入口幅(mm)
218
グリーン購入法適合品
適合
JANコード
4967576468558
質量(g)
23500.0
トラスココード
258-0794
材質1
ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AFS600C-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,073
( 130,980 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度にコピー用紙600枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。
・約4×10mmのクロスカットで細かく細断、機密情報を処理します。
・フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。
・ダストボックスは容量53L(A4コピー用紙960枚)でたっぷり入ります。
・移動に便利なキャスター付きです。
【用途】
・情報漏洩対策に。
【材質】
・ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートフィードシュレッダー(A4対応)の型番AFS600C-Wのページです。 型番AFS600C-Wに関する仕様情報を記載しております。
オートフィードシュレッダー(A4対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートフィードシュレッダー(A4対応)
オフィスシュレッダー(A4対応)
オフィスシュレッダー(A3対応)
シュレッダー コンパクトボディタイプ(A3/A4対応)
シュレッダー(A3対応)
マイクロカットシュレッダー(A3対応)
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマシグマー技研アスカアスカ
通常価格119,07331,550109,585139,298 -201,069 -85,996
通常出荷日1日目4日目2日目2日目4日目1日目
商品タイプシュレッダーシュレッダーシュレッダーシュレッダーシュレッダーシュレッダー
タイプクロスカットクロスカットクロスカット---
ダストボックス容量(L)532360---
メディア細断×---
奥行(mm)387260424---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト