ファクトリーサプライ用品技術窓口

2輪運搬台車 ゴムクローラー式階段昇降タイプ

通常単価(税別)
55,904
税込単価
61,494
通常出荷日:18日目

【特長】・平地と階段の両方で使用できます。・板バネは振動衝撃を吸収緩和します。・荷物固定用のベルト付き...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    二輪運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • 全長(mm)
    1200
  • すくい板(mm)長さ
    180
  • すくい板(mm)幅
    520
  • JANコード
    4537657826364
  • 質量(g)
    16000.0
  • トラスココード
    175-0799
  • 材質2
    板バネ:スチール
  • 材質3
    クローラー:ゴム

ご注意

  • 最大許容荷重は階段昇降時に1人で操作可能な荷重を意味するものではありません。

型番:

HT-CU-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HT-CU-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
二輪運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
150
本体/オプション
本体
全長(mm)
1200
すくい板(mm)長さ
180
すくい板(mm)幅
520
JANコード
4537657826364
質量(g)
16000.0
トラスココード
175-0799
材質2
板バネ:スチール
材質3
クローラー:ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
HT-CU-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,904
( 61,494 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平地と階段の両方で使用できます。
・板バネは振動衝撃を吸収緩和します。
・荷物固定用のベルト付きです。
・最大許容荷重は階段昇降時に1人で操作可能な荷重を意味するものではありません。
【用途】
・階段や段差、斜面などの昇降を伴う運搬に。
【材質】
・本体:スチール
・板バネ:スチール
・クローラー:ゴム

ご注意

  • 最大許容荷重は階段昇降時に1人で操作可能な荷重を意味するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2輪運搬台車 ゴムクローラー式階段昇降タイプの型番HT-CU-1のページです。 型番HT-CU-1に関する仕様情報を記載しております。
2輪運搬台車 ゴムクローラー式階段昇降タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2輪運搬台車 ゴムクローラー式階段昇降タイプ
ハンドトラック(12輪式)
電動運搬車(階段用) スチール
アルミ製二輪運搬車
オールSUSボンベ台車
マルチ台車ユニキャリー
メーカーシシクアドクライスエスコエスコ本宏製作所トラスコ中山フリーベアコーポレーション
通常価格55,904100,563318,42630,10581,746 -60,128
通常出荷日18日目2日目2日目1日目〜8日目4日目
商品タイプ二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車
本体材質スチール製アルミ製スチール製アルミ製ステンレス製スチール製
均等荷重(kg)150200160120100200
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
全長(mm)1200-----
よく一緒に購入される商品

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト