ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高輝度蓄光反射テープ 屋内外兼用 50mm幅×5m

通常単価(税別)
19,50015,576
税込単価
21,45017,134
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高輝度蓄光と再帰反射の2つの機能を兼ね備えたラインテープです。【用途】・停電時における避難誘...

詳細を確認
  • 屋外使用時はオーバーラミ等、表面・端部保護が必要になります。

型番:

072011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

072011の仕様・寸法情報

文字内容
(文字なし)
グリーン
テープ長さ(m)
5
テープ幅(mm)
50
テープ厚(mm)
0.6
反射
粘着/非粘着
粘着
剥離紙
単品/パック
単品
JANコード
4932134241935
トラスココード
367-9651
材質1
アクリル樹脂+マイクロプリズム、蓄光材、粘着剤
視認可視時間(h)
6
粘着力(N/10mm)
13.4
粘着力(N/25mm)
33.5
質量(g)
290.000

型番リスト

表示件数
型番
072011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,50015,576
( 17,134 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高輝度蓄光と再帰反射の2つの機能を兼ね備えたラインテープです。
【用途】
・停電時における避難誘導のサポート用品として。
【材質】
・アクリル樹脂+マイクロプリズム、蓄光材、粘着剤

ご注意

  • 屋外使用時はオーバーラミ等、表面・端部保護が必要になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度蓄光反射テープ 屋内外兼用 50mm幅×5mの型番072011のページです。 型番072011に関する仕様情報を記載しております。
高輝度蓄光反射テープ 屋内外兼用 50mm幅×5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高輝度蓄光反射テープ 屋内外兼用 50mm幅×5m
高輝度蓄光式ルミノーバテープS
ガードテープ GT-502TR 20m巻
GT-251BK ガードテープ
GT-501BK ガードテープ
3M スコッチR ストライプテープ
メーカー日本緑十字社NEMOTO(根本特殊化学)東京硝子器械日本緑十字社日本緑十字社スリーエムジャパン
通常価格19,50010,6648,50917,52032,3009,059
通常出荷日1日目1日目6日目8日目8日目1日目
文字内容(文字なし)(文字なし)(文字なし)(文字なし)(文字なし)-
グリーングリーントラ(イエロー/ブラック)ブラックブラックトラ(イエロー/ブラック)
テープ長さ(m)5102010010018.2
テープ幅(mm)501050255050
テープ厚(mm)0.60.50.20.20.20.13

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト