17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDテープライト Viewdi Plus DC24V 16.6mmP 5000K

通常単価(税別)
12,11023,194
税込単価
13,32125,513
通常出荷日:1日目

DC 24V電源のテープライトです。【特長】・6球(100mm)単位でカット可能です(カット方法につい...

詳細を確認
  • タイプ
    LED
  • 商品タイプ
    装置照明
  • 材質
    ポリオレフィン系
  • 幅 (mm)
    13.6
  • 高さ (mm)
    6.1
  • コード長さ(m)
    0.2
  • 光源色
    5000K
  • 電源(V)
    DC 24
  • 付属品
    取り付けクリップ×3、エンドキャップ×2(装着済)

ご注意

  • 入力電圧範囲で使用してください。
  • 直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
  • 水に濡らさないでください。
  • 電源から製品末端までの距離は10m以内にしてください。
  • 点灯にはDC24V用スイッチング電源(別売)が必要です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全光束

(lm)

消費電力

(W)

トラスココード

質量

(g)

長さ

(mm)

最小発注数量
2354
14.4
362-5909
60
2000
1個
3531
21.6
362-5910
90
3000
1個
4708
28.8
362-5912
120
4000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,110
( 13,321 )
1日目
17,536
( 19,290 )
1日目
23,194
( 25,513 )
1日目

詳細情報

基本情報

DC 24V電源のテープライトです。
【特長】
・6球(100mm)単位でカット可能です(カット方法については取扱説明書をご覧ください)。
【仕様】
・電源:DC 24V
・色温度:5000K
・ランプピッチ:16.6mm
・屋内仕様
【主な用途】
・ホテルなどの壁面照明
・飲食店などの足元照明
・フロントのカウンター照明
・洗面台の鏡裏照明

ご注意

  • 入力電圧範囲で使用してください。
  • 直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
  • 水に濡らさないでください。
  • 電源から製品末端までの距離は10m以内にしてください。
  • 点灯にはDC24V用スイッチング電源(別売)が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDテープライト Viewdi Plus DC24V 16.6mmP 5000Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDテープライト Viewdi Plus DC24V 16.6mmP 5000K
LEDテープライト Viewdi Plus DC24V 16.6mmP
LEDテープライト Viewdi Plus 16.6mmP ACアダプター付
LEDシームレス照明 6500K
LEDモジュール Viewmo AC100V 2700K
PWM調光器 PWMコンバーター4 Ver.3
メーカートライトトライトトライトトライトトライトトライト
通常価格12,110-6,666 -40,775 -8,400 -30,60016,450
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目4日目
タイプLEDLEDLEDLEDLED-
商品タイプ装置照明装置照明装置照明装置照明装置照明-
材質ポリオレフィン系ポリオレフィン系チューブ:オレフィン系エラストマーアルミニウム・ポリカーボネート本体:ASA本体:SECC
幅(mm)13.613.613.625-90
高さ(mm)6.16.14.534.5-25

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト