17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニカッティングソウ 28151

通常単価(税別)
24,49918,540
税込単価
26,94920,394
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・材料を固定でき、安定した切断が可能です。【用途】・ピアノ線やアルミパイプなどの切断に。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 電圧 (V)
    100
  • 消費電力 (W)
    85
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    13000
  • 外径(mm)
    85
  • 高さ(mm)
    110
  • 全長(mm)
    180
  • 適用チップソー(mm)外径
    50
  • 適用チップソー(mm)穴径
    10
  • 砥石径(mm)
    50
  • 幅(mm)
    135
  • JANコード
    4006274281516
  • 質量(g)
    1400.0
  • トラスココード
    249-7002

型番:

28151
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

28151の仕様・寸法情報

商品タイプ
丸ノコ
電圧(V)
100
消費電力(W)
85
無負荷回転数(min⁻¹)
13000
外径(mm)
85
高さ(mm)
110
全長(mm)
180
適用チップソー(mm)外径
50
適用チップソー(mm)穴径
10
砥石径(mm)
50
幅(mm)
135
JANコード
4006274281516
質量(g)
1400.0
トラスココード
249-7002

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
28151
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,49918,540
( 20,394 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料を固定でき、安定した切断が可能です。
【用途】
・ピアノ線やアルミパイプなどの切断に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニカッティングソウ 28151の型番28151のページです。 型番28151に関する仕様情報を記載しております。
ミニカッティングソウ 28151のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニカッティングソウ 28151
スライドソウ SS630
卓上丸鋸 190mm TM-190A
165mm卓上型スライド式電動丸鋸EA851YE-2B
190ミリスライドマルノコ LS0717FL
Φ165mm電動丸鋸EA851AH-1B
メーカープロクソンプロクソンEARTH MANエスコマキタエスコ
通常価格24,49995,50015,200108,960112,48812,375
通常出荷日1日目1日目3日目1日目3日目2日目
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
電圧(V)100100AC100AC100(50/60Hz)単相100AC100
消費電力(W)85200600105010501100
無負荷回転数(min⁻¹)130006000約4500420040005000
外径(mm)85200----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト