17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

電子マルノコ 147mm
マキタ
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
遠藤工業
ピッチングパンチ
西田製作所

スライドソウ SS630

通常単価(税別)
95,500
税込単価
105,050
通常出荷日:1日目

【特長】・材料全体を固定しながら安定した作業が可能です。・丸鋸刃はグリップ部でカバー(保護)されている...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 電圧 (V)
    100
  • 消費電力 (W)
    200
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    6000
  • 外径(mm)
    200
  • 適用チップソー(mm)外径
    50~85
  • 適用チップソー(mm)穴径
    10
  • JANコード
    4952989249504
  • 質量(g)
    13000.0
  • トラスココード
    249-6998

型番:

24950
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

24950の仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
丸ノコ
電圧(V)
100
消費電力(W)
200
無負荷回転数(min⁻¹)
6000
外径(mm)
200
適用チップソー(mm)外径
50~85
適用チップソー(mm)穴径
10
JANコード
4952989249504
質量(g)
13000.0
トラスココード
249-6998
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
24950
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,500
( 105,050 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料全体を固定しながら安定した作業が可能です。
・丸鋸刃はグリップ部でカバー(保護)されているため、安全に作業が行えます。
【用途】
・木材の直線切り、斜め切り用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドソウ SS630の型番24950のページです。 型番24950に関する仕様情報を記載しております。
スライドソウ SS630のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドソウ SS630
電気マルノコ SS2001ASP
165mm 丸のこ C6SS-100V
190mm 丸のこ C7SS-100V
190ミリ電気マルノコ 5832BLA
AC100Vマルチツールセット(丸鋸ヘッド付)EA813WA-119
メーカープロクソンマキタHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタエスコ
通常価格95,50036,04520,29521,70739,97016,645
通常出荷日1日目3日目4日目1日目3日目2日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
電圧(V)100単相100単相100単相100単相100AC100
消費電力(W)2001140105010501050300
無負荷回転数(min⁻¹)600047005500550047000~3400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト