17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MUFBウルトラポンプ バッテリー式

通常単価(税別)
122,600149,397
税込単価
134,860164,337
通常出荷日:1日目

【特長】・小回りの利くバッテリ式MUFBウルトラポンプです。・瞬時に高濃度なウルトラファインバブルを発...

詳細を確認
  • 機能
    冷水
  • 吐出圧力(MPa)
    2
  • 給水方式
    自吸式
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

仕様

奥行(mm)

高さ(mm)

充電時間

吐出水量(L/min)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

消費電力(W)

電源(V)

電源コード長さ(m)

最小発注数量
泡洗浄機
バッテリータイプ
290
570
約160分
1.4
390
4941735092006
7000.0
358-9660
-
-
-
1個
高圧洗浄機
電動タイプ
285
200
-
2.0
220
-
8500.0
521-5346
250
単相100
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,397
( 164,337 )
1日目
122,600
( 134,860 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小回りの利くバッテリ式MUFBウルトラポンプです。
・瞬時に高濃度なウルトラファインバブルを発生します。
・噴霧停止方法:ロックレバーを押し、レバーコックを開いた状態にします。圧力スイッチが作動し、ポンプが停止します。
【用途】
・洗浄・除菌用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MUFBウルトラポンプ バッテリー式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MUFBウルトラポンプ バッテリー式
エンジン式高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型(冷水タイプ)
エンジン式防音型高圧洗浄機 ジェットポンプ(冷水タイプ)HPJ-8ESM3
エンジン式防音型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型 セル付きタイプ(冷水タイプ)
モータ駆動型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ型(温水タイプ)
メーカー丸山製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格122,600-336,500 -727,625568,250 -411,750 -469,047 -
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目〜2日目
機能冷水冷水冷水冷水冷水温水
吐出圧力(MPa)2-----
給水方式自吸式-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト