17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アシストベスト AV

アシストベスト

通常単価(税別)
176,283
税込単価
193,911
通常出荷日:5日目

【特長】・荷役作業での腰や膝関節の負担を軽減できる、着用型パワーアシストベストです。・作業服感覚で簡単...

詳細を確認

型番:

AV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

AV

  • 色:オレンジ
  • 適合身長(cm):175~190
  • 質量(g):1600

AVの仕様・寸法情報

商品タイプ
ワーキングサポーター
他色
適合身長(cm)
175~190
質量(g)
1600
トラスココード
160-9954
色詳細
オレンジ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
176,283
( 193,911 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷役作業での腰や膝関節の負担を軽減できる、着用型パワーアシストベストです。
・作業服感覚で簡単に着用できます。
・軽量なため、着用したままでデスクワークや車の運転が可能です。
・体感の動きを捉え、動力でアシストします。
【用途】
・工場や物流現場、農作業などにおける荷役作業で、腰や膝関節の負担軽減に。
【材質】
・※

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アシストベストの型番AVのページです。 型番AVに関する仕様情報を記載しております。
アシストベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アシストベスト
アシストベスト AL
アシストベスト TA-001 タスケル
ワーキングアシストAS
bonbone ワーキングアシストLB
アシストスーツ(堀削・持ち運び作業用)
メーカーアルファ技研アルファ技研NSPダイヤ工業ダイヤ工業エスコ
通常価格176,283285,000 -9,80028,84617,00027,000
通常出荷日5日目19日目5日目11日目4日目2日目
商品タイプワーキングサポーターワーキングサポーターワーキングサポーターワーキングサポーターワーキングサポーターワーキングサポーター
他色他色ブルーブラックブラックブラック
適合身長(cm)175~190165~180----
質量(g)16002000----
トラスココード160-9954-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト