17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アバンテV2フロアケース

通常単価(税別)
22,313
税込単価
24,544
通常出荷日:5日目

【特長】・不透明カラー引出で、中身が見えないカラートレータイプです。【用途】・見えない収納に。【材質】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    277
  • 奥行(mm)
    336
  • 高さ(mm)
    880
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    本体:スチール粉体焼付塗装
  • タイプ
    A4タテ型
  • 引出し内寸(mm)奥行
    307
  • 引出し内寸(mm)間口
    233
  • 材質2
    引出し:透明スチロール樹脂
  • 材質3
    引出し段板:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

引出し

JANコード

質量(g)

トラスココード

引出し(A4)深型

引出し(A4)浅型

引出し色

引出し内寸(mm)高さ

段数(段)

本体色

最小発注数量
浅18段
マットブラック
4902205927075
10500.0
149-4839
-
18
マットブラック
36
18
マットブラック
1個
浅18段
マットホワイト
4902205927068
10500.0
149-4840
-
18
マットホワイト
36
18
マットホワイト
1個
深9段
マットブラック
4902205927051
8900.0
149-4765
9
-
マットブラック
80
9
マットブラック
1個
深9段
マットホワイト
4902205927044
8900.0
149-4766
9
-
マットホワイト
80
9
マットホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,313
( 24,544 )
5日目
22,313
( 24,544 )
5日目
22,313
( 24,544 )
5日目
22,313
( 24,544 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不透明カラー引出で、中身が見えないカラートレータイプです。
【用途】
・見えない収納に。
【材質】
・本体:スチール粉体焼付塗装
・引出し:透明スチロール樹脂
・引出し段板:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アバンテV2フロアケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アバンテV2フロアケース
シューズケース(6人用・連結式)
スタンダードロッカー 2人用 シリンダー錠 TLK-S2
ガレージ ラヴィージュ 2連棟 VGC-3059H-2X1-MG
ハニーケース2(樹脂ボックス・転倒防止脚付)
ダストアウトR(ガラス器具保管庫) DR-2(下段)
メーカーナカバヤシトラスコ中山アズワンヨドコウ(淀川製鋼所)サカエアズワン
通常価格22,31353,38930,700870,648167,202 -57,525
通常出荷日5日目8日目35日目9日目3日目1日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)2772966085921842800
奥行(mm)3363805155921450520
高さ(mm)8801700179025891760900
グリーン購入法適合品適合-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト