17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

WSTバーストックラック

通常単価(税別)
138,908
税込単価
152,799
通常出荷日:18日目

【特長】・長物の備品をサイズごとに分けて収納できるカートです。・天板サイズが従来品より一回り小さく、狭...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    陳列機器
  • 間口(mm)
    895
  • 奥行(mm)
    435
  • 高さ(mm)
    1295
  • 最大積載量(kg/台)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • 質量(g)
    24600.0
  • トラスココード
    354-8508
  • 材質1
    天板:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    フレーム:スチール
  • 材質3
    棚板:スチール
  • 材質4
    フェンス:ポリプロピレン(PP)段ボール(白)

型番:

BE833TR-WST-BAA-FSET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BE833TR-WST-BAA-FSETの仕様・寸法情報

商品タイプ
陳列機器
間口(mm)
895
奥行(mm)
435
高さ(mm)
1295
最大積載量(kg/台)
200
本体/オプション
本体
質量(g)
24600.0
トラスココード
354-8508
材質1
天板:ポリプロピレン(PP)
材質2
フレーム:スチール
材質3
棚板:スチール
材質4
フェンス:ポリプロピレン(PP)段ボール(白)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
BE833TR-WST-BAA-FSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138,908
( 152,799 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長物の備品をサイズごとに分けて収納できるカートです。
・天板サイズが従来品より一回り小さく、狭いバックヤードでも動線を確保できます。
【用途】
・長尺商品のサイズごとの陳列、保管に。
・バックヤードでの商品ストック用のカートとして。
【材質】
・天板:ポリプロピレン(PP)
・フレーム:スチール
・棚板:スチール
・フェンス:ポリプロピレン(PP)段ボール(白)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WSTバーストックラックの型番BE833TR-WST-BAA-FSETのページです。 型番BE833TR-WST-BAA-FSETに関する仕様情報を記載しております。
WSTバーストックラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WSTバーストックラック
スーパーラック メッシュパネルタイプ・コンセント付き
フリーハンガーラック
スーパーラック パンチングパネルタイプ・コンセント付き
スーパーラック ネットパネル2枚
スーパーラック パンチングパネルタイプ
メーカー河淳トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格138,90892,93938,55493,67860,69783,729
通常出荷日18日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ陳列機器陳列機器陳列機器陳列機器陳列機器陳列機器
間口(mm)895900900900900900
奥行(mm)435626400626400621
高さ(mm)129517851644178516441785
最大積載量(kg/台)2002003020080200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト