17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ソファーユニット Salona

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
77,102145,952特別価格
税込単価
84,812160,547特別価格

【特長】・リラックス感を保ちながらもH720のテーブルでも作業しやすい設計です...

詳細情報を確認する
  • 種類
    肘なし
  • 材質1
    張地:布張り
  • 材質2
    脚部:スチール丸パイプ塗装仕上
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • タイプ
    背付
  • 張地
    布張り
  • 座高(mm)
    420
  • 奥行(mm)
    590

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    質量(g)

    幅(mm)

    最小発注数量
    166-4218
    13300.0
    ダークグリーン
    590
    1個
    166-7347
    13300.0
    ピーコック
    590
    1個
    166-7381
    29300.0
    ピーコック
    1490
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    77,10267,348
    ( 74,083 )
    18日目
    77,10267,348
    ( 74,083 )
    18日目
    145,952123,314
    ( 135,645 )
    18日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・リラックス感を保ちながらもH720のテーブルでも作業しやすい設計です。
    ・脚を引きやすい形状にしており、立ち上がりやすさにも配慮しています。
    【材質】
    ・張地:布張り
    ・脚部:スチール丸パイプ塗装仕上

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ソファーユニット Salonaのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ソファーユニット Salona
    事務用チェアー トート/ローバック 肘なし
    ループ脚 会議用チェア 塗装脚 ブラック
    マネージメントチェア
    ミーティングチェアー ルント 4本脚 キャスター付き ミドルタイプ 肘なし
    ミーティングチェアー ルント 4本脚 ミドルタイプ 肘なし
    メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
    通常価格77,102-53,77511,441 -144,150 -27,211 -27,586 -
    通常出荷日18日目1日目〜4日目〜7日目7日目〜19日目
    種類肘なし肘なし肘なし肘あり肘なし肘なし
    材質1張地:布張り張地:布張り(再生ポリエステル100%)背部:PP樹脂成型品張地:本革張り(一部ウレタンレザー張り)張地:布張り、クッション:モールドウレタン張地:布張り、クッション:モールドウレタン
    材質2脚部:スチール丸パイプ塗装仕上座部:モールドウレタン座部:PP樹脂成型品+布張り、ビニールレザー張り脚部:アルミダイキャスト5本脚双輪キャスター使用シェル:ポリプロピレン(PP)+GF樹脂成型品シェル:ポリプロピレン(PP)+GF樹脂成型品
    グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
    タイプ背付-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト