17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

飛沫対策パネル(コンビタイプ)XED・XEDH型・NED・NEDH・NELD型用

通常単価(税別)
39,02750,227
税込単価
42,93055,250

【特長】・しっかりとした一体型仕様です・透明のアクリル板で開放感があります【用...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    上部:アクリル透明・下部:布張り(ピンナップ可)
  • タイプ
    コンビタイプ
  • 奥行(mm)
    30
  • 高さ(mm)
    630
  • 品名
    飛沫対策パネル
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    質量(g)

    間口(mm)

    適合本体

    最小発注数量
    251-1256
    7400.0
    ベージュ
    1000
    〈XED/XEDH/NED/NEDH/NELD〉型デスク
    1個
    251-1254
    7400.0
    ライトグリーン
    1000
    〈XED,XEDH,NED,NEDH,NELD〉型デスク
    1個
    251-1265
    9700.0
    ベージュ
    1400
    〈XED,XEDH,NED,NEDH,NELD〉型デスク
    1個
    251-1264
    9700.0
    ライトブルー
    1400
    〈XED,XEDH,NED,NEDH,NELD〉型デスク
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    50,227
    ( 55,250 )
    1日目
    39,027
    ( 42,930 )
    18日目
    44,778
    ( 49,256 )
    18日目
    44,778
    ( 49,256 )
    18日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・しっかりとした一体型仕様です
    ・透明のアクリル板で開放感があります
    【用途】
    ・XED・XEDH・NED型デスク(D700)用
    【材質】
    ・上部:アクリル透明・下部:布張り(ピンナップ可)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    飛沫対策パネル(コンビタイプ)XED・XEDH型・NED・NEDH・NELD型用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    飛沫対策パネル(コンビタイプ)XED・XEDH型・NED・NEDH・NELD型用
    飛沫対策パネル(コンビタイプ) XEHH型専用
    飛沫対策パネル(コンビタイプ) エンドパネル(共通)
    飛沫対策用サイドパネル(共通)
    ベンチテーブル KLL型
    カウンターテーブル MSH2190RHN
    メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
    通常価格39,027-39,027 -35,68535,685 -133,138 -174,750 -
    通常出荷日1日目〜1日目〜18日目1日目〜19日目18日目〜
    材質1上部:アクリル透明・下部:布張り(ピンナップ可)上部:アクリル透明・下部:布張り(ピンナップ可)-上部:アクリル透明・下部:布張り(ピンナップ可)天板:メラミン化粧板共張り仕上-
    タイプコンビタイプコンビタイプコンビタイプコンビタイプ基本型配線ボックス付
    奥行(mm)30303030450904
    高さ(mm)630630630630-976
    品名飛沫対策パネル-飛沫対策パネル---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト