17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

飛沫対策パネル(コンビタイプ) エンドパネル(共通)

通常単価(税別)
38,212
税込単価
42,033

【特長】・透明のアクリル板で解放感があります・しっかりとした一体型仕様です【用...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    4800.0
  • タイプ
    コンビタイプ
  • 奥行(mm)
    30
  • 間口(mm)
    683
  • 高さ(mm)
    630
  • 適合本体
    〈XED,XEDH,NED,NEDH,NELD〉型デスク
  • 品名
    飛沫対策パネル
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中

    トラスココード

    材質1

    最小発注数量
    261-9854
    上部:アクリル透明・下部:布張り(ピンナップ可)
    アクリルクリア/ベージュ
    1個
    261-9852
    -
    アクリルクリア/ライトブルー
    1個
    261-9853
    -
    アクリルクリア/ライトグリーン
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,212
    ( 42,033 )
    18日目
    38,212
    ( 42,033 )
    18日目
    38,212
    ( 42,033 )
    18日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・透明のアクリル板で解放感があります
    ・しっかりとした一体型仕様です
    【用途】
    ・エンド用
    【材質】
    ・上部:アクリル透明・下部:布張り(ピンナップ可)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    飛沫対策パネル(コンビタイプ) エンドパネル(共通)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    飛沫対策パネル(コンビタイプ) エンドパネル(共通)
    飛沫対策用サイドパネル(共通)
    スタンダードデスク 両袖デスク
    カウンターテーブル MSH2190RHN
    ソファーユニット Salona
    飛沫対策パネル(コンビタイプ) XEHH型専用
    メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
    通常価格38,21238,212 -109,273180,001 -69,63241,804 -
    通常出荷日18日目1日目〜4日目18日目〜19日目1日目〜
    質量(g)4800.05600.0616007880013300.0-
    タイプコンビタイプコンビタイプオールロック錠タイプ配線ボックス付背付コンビタイプ
    奥行(mm)303073090459030
    間口(mm)68368314602100590-
    高さ(mm)630630740976-630

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト