17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストエクストラクター 33753 45L

通常単価(税別)
149,097
税込単価
164,007
通常出荷日:4日目

【特長】・サンディングによる空気中の粉塵を低減し清潔な作業空間を実現します。・AFC(セルフクリーニン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    集じん機
  • 電源(V)
    100V
  • 出力(kW)
    0.5~1.05
  • 集じん容量(L)
    45
  • ホース長さ(m)
    5
  • ホース取付口
    G3/8またはPT3/8
  • 最大風量(m3/min)
    2.75
  • 質量(g)
    13500.0
  • JANコード
    0051131337534
  • トラスココード
    336-0376
  • 奥行(mm)
    500
  • 幅(mm)
    530

型番:

33753
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

33753の仕様・寸法情報

商品タイプ
集じん機
電源(V)
100V
出力(kW)
0.5~1.05
集じん容量(L)
45
ホース長さ(m)
5
ホース取付口
G3/8またはPT3/8
最大風量(m3/min)
2.75
質量(g)
13500.0
JANコード
0051131337534
トラスココード
336-0376
奥行(mm)
500
幅(mm)
530

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
33753
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,097
( 164,007 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンディングによる空気中の粉塵を低減し清潔な作業空間を実現します。
・AFC(セルフクリーニング機能)が備わっていますので、パネルフィルターを定期的にクリーニング且つ、清潔に保ち、吸引力を維持するのに役立ちます。
・作業中の中断や吸引効率の低下もなく、使用を継続することができます。
・付属としてエアホース33645、フィルター33647、フィルターバッグ33648、Yコネクター33652が入っています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストエクストラクター 33753 45Lの型番33753のページです。 型番33753に関する仕様情報を記載しております。
ダストエクストラクター 33753 45Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストエクストラクター 33753 45L
乾湿両用集じん機 RP350SE
電動工具用集じん機 FRP80SB
乾湿両用集じん機 RP250SB
乾湿両用集じん機 RP150YB
乾湿両用集じん機 RP80SB
メーカースリーエムジャパンHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格149,09750,14327,84845,79044,680 -38,055
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機
電源(V)100V100100100100100
出力(kW)0.5~1.051.141.141.141.141.14
集じん容量(L)4535825158
ホース長さ(m)5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト