17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トールパーテーション

通常単価(税別)
30,54842,365特別価格
税込単価
33,60346,602特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・全身を覆える大型のパーテーションです・キャスター付きタイプは移動も楽々です・面板は透明度の高...

詳細を確認
  • 種類
    パーティーション
  • 外形寸法奥行 (mm)
    420
  • 厚さ (mm)
    1.5~2
  • 板面色
    透明
  • 枠色
    シルバー
  • 材質1
    パネルフレーム:アルミ押し出し材(アルマイト仕上げ)
  • 材質3
    ベース:アルミ押し出し材(アルマイト仕上げ)、ステンレス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • パネルサイズ(mm)

  • 外形寸法間口(mm)

  • 外形寸法高さ(mm)

  • タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

パネルサイズ

(mm)

外形寸法間口

(mm)

外形寸法高さ

(mm)

タイプ

JANコード

トラスココード

質量

(g)

材質2

最小発注数量
1200×600
636
1880
キャスター無し
4562357954925
323-0814
4800.0
面板:透明アクリル・塩ビ
1個
1200×900
936
1925
キャスター付
4562357954970
322-9295
7000.0
面板:アクリル
1個
1800×600
636
1880
キャスター無し
4562357954949
323-0810
5200.0
面板:アクリル
1個
1800×600
636
1925
キャスター付
4562357954987
323-0788
6000.0
面板:アクリル
1個
1800×900
936
1880
キャスター無し
4562357954956
323-0824
6700.0
面板:アクリル
1個
1800×900
936
1925
キャスター付
4562357954994
323-0825
7500.0
面板:アクリル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,54828,614
( 31,475 )
8日目
39,00436,535
( 40,189 )
8日目
33,91131,764
( 34,940 )
8日目
39,67637,164
( 40,880 )
8日目
36,60134,284
( 37,712 )
8日目
42,36539,683
( 43,651 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全身を覆える大型のパーテーションです
・キャスター付きタイプは移動も楽々です
・面板は透明度の高いアクリルタイプか、アルコールに強い塩ビタイプから選べます
【用途】
・感染症対策の飛沫防止に
【材質】
・パネルフレーム:アルミ押し出し材(アルマイト仕上げ)
・ベース:アルミ押し出し材(アルマイト仕上げ)、ステンレス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トールパーテーションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トールパーテーション
ストリップ型間仕切りシート(帯電防止タイプ) リブ付
岡田 ネットBOXバー2500mm
岡田 ステンフラットバー 4m 2×50
岡田 アルミ等辺角パイプ 4m 1.5X25X25
岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 2X25X50
メーカーTOKISEIトラスコ中山岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物
通常価格30,548-30,3982,83917,2958,47614,601
通常出荷日8日目1日目4日目8日目4日目8日目
種類パーティーションその他間仕切り関連部品関連部品関連部品関連部品
外形寸法奥行(mm)420-----
厚さ(mm)1.5~2-----
板面色透明-----
枠色シルバー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト