17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラカードポールBタイプ 横

通常単価(税別)
10,51412,169
税込単価
11,56513,386
通常出荷日:1日目

【特長】・アイキャッチ抜群な手持ち看板です。・伸縮ポールでコンパクトに収納可能です。・ポスターを直接貼...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

規格

全高(mm)

パネル外寸(mm)

外形寸法(mm)高さ

外形寸法(mm)間口

最小発注数量
4562357954802
1300.0
215-9212
A2横
1255~1900
横614×縦445
1900
630
1個
4562357954819
1100.0
215-7656
A3横
1132~1800
横440×縦332
1800
440
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,169
( 13,386 )
1日目
10,514
( 11,565 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイキャッチ抜群な手持ち看板です。
・伸縮ポールでコンパクトに収納可能です。
・ポスターを直接貼って使用いただくAPタイプは、軽量でリーズナブル。
・安心の日本製です。
・ポスターを直接貼って使用いただくタイプで軽量です。
【材質】
・ポール:ステンレス(Φ19.0)
・面板:アルミ複合板(3mm)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラカードポールBタイプ 横のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラカードポールBタイプ 横
ブラックフロアバリウススタンドI型アクリルタイプ A3縦
ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) 両面タイプ
ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) 片面タイプ
C型パネルスタンド
フリー掲示板 13タイプ
メーカーTOKISEITOKISEITOKISEITOKISEITOKISEIユニット
通常価格10,514-17,500 -43,000 -39,600 -29,876 -7,575 -
通常出荷日1日目7日目4日目4日目4日目〜1日目〜
商品タイプ掲示板(標準タイプ)スタンド式スタンド式スタンド式スタンド式フリー掲示板
材質(本体)ポール:ステンレス(Φ19.0)、面板:アルミ複合板(3mm)-アルミ押出し、サイズ20角のスリムパイプ、アルマイト仕上アルミ押出し、サイズ20角のスリムパイプ、アルマイト仕上スチール製/アクリル焼付け塗装仕上ターポリン
外形寸法(mm)奥行19420-480--
シルバーブラックシルバー-シルバー-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト